Connecteurs à usage intensif

Connecteurs à usage intensif HEAVYCONNEC complete

Compatibilité de l'enfichage, souplesse des combinaisons

HEAVYCONNEC complete vous propose des connecteurs adaptés à chaque application.

Retour Connecteurs

Catégories

  • Boîtier
    Boîtier HEAVYCONNEC

    Boîtiers robustes et fiables destinés à une utilisation dans des conditions difficiles et agressives.

  • Éléments de contact et contacts
    Éléments de contact et adaptateurs pour modules

    Les éléments de contact et adaptateurs pour modules sont conçus pour des applications individuelles.

  • Presse-étoupes
    Presse-étoupes

    Des raccordements vissés fiables isolent les conducteurs contre l'eau et la poussière.

Rechercher dans Connecteurs à usage intensif

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les connecteurs à usage intensif de la gamme HEAVYCONNEC complete protègent vos interfaces et assurent une transmission sécurisée de l'énergie même dans les conditions les plus extrêmes. Ils résistent à la poussière, à l'eau, aux vibrations et charges mécaniques élevées et sont étanches jusqu'à l'indice de protection IP69K.

Avantages

  • Grâce à trois gammes différentes, vous disposez toujours de la connexion enfichable adaptée à vos besoins
  • Compatibilité de l'enfichage : les boîtiers sont compatibles pour le montage et le raccordement avec les boîtiers en aluminium de tous les fabricants connus
  • Souplesse des combinaisons : connectiques variables selon les éléments de contact et les adaptateurs pour modules
  • Un seul et unique boîtier : il suffit d'encliqueter les éléments de contact modulaires destinés aux signaux, aux données, à la puissance et au circuit pneumatique dans un cadre Snap-in et de les monter dans le boîtier
  • Interfaces fiables : tous les boîtiers métalliques sont compatibles CEM grâce à des revêtements et des joints conducteurs

HEAVYCONNEC complete : des connecteurs adaptés à chaque application

Connecteurs à usage intensif HEAVYCONNEC complete  

Connecteurs à usage intensif HEAVYCONNEC complete

Flexibilité totale avec les connecteurs à usage intensif : choisissez un boîtier robuste parmi l'une de nos trois gammes et combinez-le aux éléments de contact qui vous conviennent. Vous obtenez ainsi le raccord enfichable parfaitement adapté à votre application :

  • HEAVYCONNEC STANDARD – Boîtiers métalliques polyvalents, résistants à la corrosion, avec verrouillage par étrier longitudinal ou transversal
  • HEAVYCONNEC EVO – Possibilité de choisir en toute flexibilité le sens de sortie du câble grâce à la fermeture à baïonnette pivotante
  • HEAVYCONNEC ADVANCE – Robustesse sans compromis et rentabilité assurée grâce au montage direct

 

Libre choix de la connectique

Eléments de contact modulaires et à nombre de pôles fixe  

Eléments polyvalents pour toutes les applications

Avec nos éléments de contact, nous vous proposons des interfaces compatibles et pouvant être combinées de façon flexible, disponibles dans toutes les dimensions courantes du marché et dans diverses connectiques.

Outre des modèles à nombre de pôles fixe, nous vous proposons des éléments de contacts modulaires de différentes classes de puissance. Combinez vos modules de transmission de données, de signaux et de puissance dans un seul connecteur : il suffit de les encliqueter dans le cadre Snap-in... c'est tout.

Les raccordements autodénudants de type Push-in ou QUICKON permettent un raccordement de fil ultra rapide. Vous pouvez utiliser nos éléments de contact modulaires et à nombre de pôles fixe dans toutes les gammes de boîtiers.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer