IHM et PC industriels pour applications en extérieur

IHM et PC industriels pour applications en extérieur

Conçus pour l'Extrême

IHM et PC industriels robustes, résistants aux influences agressives de l'environnement et aux produits chimiques.

Retour IHM et PC industriels

Catégories

Rechercher dans IHM et PC industriels pour applications en extérieur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les IHM d'extérieur et les PC industriels sont conçus pour résister aux influences climatiques permanentes. Grâce à une face avant dotée d'une protection IP67 et à une plage de température étendue, vous pouvez utiliser ces appareils par exemples dans les bornes de recharge ou dans d'autres applications en extérieur comme les stations d'épuration.

Avantages

  • Convient parfaitement pour les applications en extérieur grâce à l'affichage, qui s'adapte automatiquement à la luminosité extérieure et aux matériaux résistants aux intempéries
  • Utilisation aisée même avec des gants de protection
  • Résistance aux rayons UV et IR ainsi qu'aux influences environnementales comme les brouillards salins ou les termites
  • Résistance aux produits chimiques, p. ex. produits de nettoyage agressifs ou produits de dégivrage pour avions
  • Mise en place dans des environnements extrêmes grâce à sa plage de température étendue de -20°C à +70°C

Développé pour l'utilisation en extérieur

Appareil avec face avant IP67  

Utilisation même avec des gants

Dans leur utilisation pratique, les IHM et les PC industriels vous impressionneront par leur utilisation et leur entretien aisés ainsi que leur longue durée de fonctionnement. A la base : des caractéristiques d'appareils conçues spécifiquement pour des exigences en extérieur.

  • Quelles que soient les conditions environnementales dans votre installation, la face avant IP67 offre une protection fiable durablement.
  • Utilisez et surveillez encore plus vite et plus aisément. Tous les appareils d'extérieur fonctionnent même avec des gants.

Technologie d'affichage innovante

IHM avec affichage lisible en plein soleil  

Bonne lisibilité malgré les rayons du soleil

Utilisez vos appareils même en cas de rayons solaires directs. Grâce à l'adhésif Optical Bonding, les affichages des IHM d'extérieur et des PC industriels restent parfaitement lisibles à tout moment. Par ailleurs, ils sont munis d'un revêtement anti-reflets (AR-Coating) et sont bien lisibles même en plein soleil. Un filtre anti-UV et anti-IR intégré assure la longue durée de vie des IHM et des PC industriels.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer