Raccordement de générateur pour les installations photovoltaïques

Concepts de solution sur mesure

Concepts de solution sur mesure

Installation et mise en service rapides et haute disponibilité des installations photovoltaïques.

Retour Gestion des installations photovoltaïques

Catégories

Rechercher dans Raccordement de générateur pour les installations photovoltaïques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Dans les régions soumises à différentes conditions climatiques, les installations photovoltaïques doivent atteindre une disponibilité et une performance maximales. Les facteurs principaux sont les suivants : recueillir et répartir les courants de strings, protéger les modules de la foudre et des surtensions et surveiller la performance de l'installation.

Avantages

  • Analyse et conseil tournés vers les applications
  • Positionnement optimal de la protection antisurtension
  • Utilisation de connectiques de pointe et de composants adaptés
  • Fonctionnement fiable et durable grâce à des solutions variées et testées
  • Solutions sur mesure, adaptées à toutes les exigences de nos clients

Boîtiers de connexion des générateurs avec fusible de string externe

GAK avec fusible de string en dehors du coffret de commande  

GAK avec fusible de string externe

Les boîtiers de connexion des générateurs (GAK), dotés de fusibles de string en dehors du coffret de commande, se distinguent par leur design compact et leur champ d'application flexible. En raison de l'utilisation externe, la sollicitation thermique des composants internes s'en trouve particulièrement réduite car les fusibles sont parfaitement capables de restituer leur chaleur dans l'environnement.

Boîtiers de connexion des générateurs avec fusible de string standard

GAK avec fusible de string standard  

GAK prééquipés avec fusible de string standard

Les boîtiers de connexion des générateurs de Phoenix Contact vous permettent de surveiller en toute fiabilité le statut de votre installation photovoltaïque. Les solutions avec fusible de string standard vous offrent une armoire électrique optimisée en température permettant d'éviter toute panne due à la surcharge thermique des composants essentiels tels que le système de surveillance.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer