Blocs de jonction-fusibles

Protection d'appareils

Protection d'appareils

Une plaque à fusible et un distributeur de potentiel réunis en un seul bloc.

Retour Equipements de protection

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction-fusibles

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Pour les différents types de fusibles de différents types aux intensités nominales variées – blocs de jonction-fusibles de Phoenix Contact. Nous vous laissons sélectionner le mode de raccordement : faites votre choix entre un raccordement vissé, Push-In, à ressort ou rapide.

Avantages

  • Répartition du potentiel facile grâce à des orifices fonctionnels continus
  • Vérification aisée des fusibles grâce à un point-test bilatéral
  • Identification rapide des fusibles défectueux, indépendamment du sens du courant, avec voyant de diagnostic et d'état LED

Cartouches fusibles

Blocs de jonction-fusibles  

Blocs de jonction-fusibles

Les cartouches fusibles facilement accessibles sont simples à remplacer. Nous vous proposons en outre un porte-fusible adapté à chaque application :

  • Bloc de jonction porte-fusible à levier
  • Bloc de jonction-fusibles avec capuchon fileté
  • Bloc de jonction-fusibles pour l'intégration de fusibles plats

Vous pouvez monter les blocs de jonction-fusibles suivants sur un profilé :

  • Fusibles G de type 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30, 6,3 x 32
  • Fusibles Midget de type 10,3 x 38
  • Fusibles plats de type C et F

Des porte-fusibles et fusibles de type 10,3 x 38, 10,3 x 85 sont disponibles pour le raccord à un système photovoltaïque de 1 500 V maximum.

Fiche porte-fusible

Fiche porte-fusible  

Fiche porte-fusible

Les fiches porte-fusibles de Phoenix Contact sont conçus pour l'intégration à des embases de sectionnement. Vous pouvez les équiper facilement avec le type de fusible désiré, ce qui vous garantit la meilleure flexibilité possible.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer