Boîtier de terrain

Boîtiers électroniques avec protection IP

Boîtiers électroniques pour environnements difficiles

Les boîtiers électroniques avec protection IP sont la solution idéale pour une utilisation dans des applications de terrain.

Retour Boîtiers électroniques

Catégories

  • Supports d'écran DCS
    Supports décran DCS pour écrans fixes et mobiles

    Les supports d'écran DCS protègent les écrans fixes et mobiles dans des conditions d'environnement difficiles.

  • Boîtiers pour l'extérieur ECS
    Boîtiers pour lextérieur ECS

    Les boîtiers pour l'extérieur protègent les composants électroniques de la poussière, de la saleté et de l'eau.

  • Boîtiers pour profilé HC-ALU
    Boîtiers pour profilé HC-ALU

    Avec leur profilé en aluminium très stable et leur indice de protection IP65, ces boîtiers pour profilé de la gamme HC-ALU sauront vous séduire.

  • Boîtiers portatifs HCS
    Boîtiers portatifs HCS

    Les boîtiers portables HCS offrent une protection fiable pour les composants électroniques utilisés dans des dispositifs mobiles.

  • Boîtiers universels UCS
    Boîtiers universels UCS

    Parfaits pour les systèmes embarqués : les boîtiers universels de la gamme UCS protègent les circuits imprimés de format standard.

Rechercher dans Boîtier de terrain

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Que ce soit comme unité d'affichage stationnaire, terminal de commande portatif ou système embarqué, les boîtiers de terrain de Phoenix Contact disposent d'un indice de protection élevé et sont parfaits pour toutes les applications liées à l'automatisation dans des bâtiments, l'industrie ou les process.

Avantages :

  • Applications variées grâce au système de boîtier modulaire
  • Indice de protection élevé jusqu'à IP65 pour une utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes
  • Une connectique pour C.I. éprouvée permet des solutions personnalisées selon l'application
  • Versions spécifiques aux clients pour des boîtiers au design unique

Supports d'écran DCS

Supports décran de la gamme DCS  

Supports d'écran de la gamme DCS

Les supports d'écran de la gamme DCS permettent d'intégrer les écrans de différentes tailles et protègent ainsi les composants électroniques d'appareils fixes ou mobiles contre les influences de l'environnement.

  • Applications variées grâce à la protection IP54
  • Solutions de commande personnalisées pour écrans entre 5,7 pouces et 15 pouces

Boîtiers pour l'extérieur ECS

Boîtiers pour lextérieur de la gamme ECS  

Boîtiers pour l'extérieur de la gamme ECS

Les boîtiers robustes pour l'extérieur de la gamme ECS sont la solution parfaite pour protéger les composants électroniques sensibles de la poussière, de la saleté et de l'eau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

  • Accessoires en option pour montage mural ou sur poteau
  • Personnalisable selon la pratique

Boîtiers pour profilé HC-ALU

Boîtiers pour profilé de la gamme HC-ALU  

Boîtiers pour profilé de la gamme HC-ALU

Les boîtiers robustes pour profilé de la gamme HC-ALU protègent les dispositifs de commande contre les projections d'eau, ainsi que les influences thermiques et mécaniques sur le terrain.

  • Profilé extrudé robuste en aluminium pour protection IP65
  • Design ergonomique pour un maniement aisé
  • Personnalisation selon les besoins spécifiques

Boîtiers portatifs HCS

Boîtiers portatifs de la gamme HCS  

Boîtiers portatifs de la gamme HCS

Les boîtiers portables ergonomiques de la gamme HCS sont parfaitement adaptés aux terminaux de commande mobiles liés aux techniques de mesure et d'essai ainsi que pour les scanners ou les appareils d'identification.

  • Boîtier modulaire disponible dans différents formats
  • Applications variées grâce à la protection IP54
  • Design d'appareil unique grâce à la personnalisation

 

Boîtier universel UCS

Boîtiers universels de la gamme UCS  

Boîtiers universels de la gamme UCS

Les boîtiers universels de la gamme UCS sont la solution idéale pour les systèmes embarqués, car ils protègent les circuits imprimés de format standard contre les influences extérieures de façon fiable.

  • Boîtier conçu de façon modulaire dans différents formats et fixations pour circuits imprimés
  • Convient pour des boîtiers de table, mural et sur profilé
  • Interfaces personnalisées pour des systèmes électroniques divers et variés

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer