Boîtier vide Ex en acier inoxydable

Boîtier vide Ex en acier inoxydable

Conception sur mesure pour la zone Ex

Avec les boîtiers Ex en acier inoxydable CLIPSAFE, vous trouvez votre solution individuelle d'armoire électrique pour zone Ex, et ce rapidement via un seul fournisseur.

Retour Coffrets de commande et boîtiers vides

Catégories

Rechercher dans Boîtier vide Ex en acier inoxydable

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les boîtiers CLIPSAFE en acier inoxydable offrent une large protection de vos applications dans les environnements industriels et dans le domaine des techniques de processus. La gamme comprend des boîtiers standards dans des dimensions allant jusqu'à 1000 x 1000 x 300 mm. Sur demande, nous pouvons concevoir pour vous des boîtiers sur coffrets de commande homologués ATEX et IECEx.

Avantages

  • Gamme de produits innovante avec 140 boîtiers en acier inoxydable de qualité supérieure, servant de base pour des coffrets de commande personnalisés
  • Utilisation sécurisée dans des conditions extrêmes grâce à des boîtiers en acier inoxydable d'une épaisseur de 2 mm AISI 316L/1.4404 (V4A) et AISI 304/1.4301 (V2A)
  • Utilisation sécurisée en extérieur par IP66 selon EN 60529 et NEMA 4X selon NEMA 250
  • Frais de montage et d'homologation réduits grâce à des coffrets de commande déjà équipés
  • Équipement personnalisé grâce à une gamme complète de blocs de jonction homologués Ex de la série CLIPLINE complete
  • Sur demande, possibilité d'équipement avec des composants de commande et d'interface homologués
  • Service client professionnel et délais de livraison rapides grâce à un réseau de distribution mondial

Coffrets de commande Ex en acier inoxydable et boîtiers vides préparés CLIPSAFE

À chaque application sa solution CLIPSAFE  

À chaque application sa solution CLIPSAFE

Pour commander vos coffrets de commande et boîtiers personnalisés, veuillez utiliser le formulaire de demande sous la rubrique :

Demander des coffrets de commande et boîtiers vides préparés.

Vous pouvez y décrire facilement vos besoins, qui nous permettront alors d'établir pour vous une offre personnalisée.

Presse-étoupes pour zone Ex

Presse-étoupes pour zone Ex  

Presse-étoupes pour zone Ex

Vous disposez de versions pour câbles blindés et non blindés avec les protections Ex Enveloppe antidéflagrante (type d), Sécurité accrue (type e) ou Sécurité pour atmosphères passagèrement explosibles (type nR). Les raccordements vissés sont homologués selon les normes internationales (ATEX, IECEx, UL, GHOST) et offrent les indices de protection IP66/IP67 et IP68.

Les nouveaux raccordements vissés en plastique sont homologués Ex e, Ex i et satisfont aux directives ATEX et IECEx.

Un système pour tous les raccordements

Toutes les connectiques sont combinables  

Tous les modes de raccordement sont combinables

Le système de bloc de jonction CLIPLINE complete de Phoenix Contact est unique, car il propose un libre choix du mode de raccordement.

Vous pouvez télécharger des informations détaillées et des fiches techniques avec consignes d'installation relatives aux blocs de jonction en zone Ex dans l'espace des produits homologués Ex.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer