Boîtiers vides Ex en polyester

Boîtiers vides Ex en polyester

Conception sur mesure pour la zone Ex

Avec les boîtiers Ex en polyester CLIPSAFE, vous trouvez votre solution individuelle d'armoire électrique pour zone Ex, et ce rapidement via un seul fournisseur.

Retour Coffrets de commande et boîtiers vides

Catégories

Rechercher dans Boîtiers vides Ex en polyester

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La gamme complète de boîtiers Ex en polyester CLIPSAFE offre une protection globale de vos applications en zone Ex. Sur demande, nous pouvons concevoir pour vous des boîtiers sur coffrets de commande homologués ATEX et IECEx.

Avantages

  • Grande diversité grâce à 35 boîtiers robustes de qualité standard pour zone Ex, disponibles dans quatre formats, servant de base pour vos coffrets de commande personnalisés
  • Gain de place grâce à la variante de boîtier avec double niveau de câblage
  • Frais de montage et d'homologation réduits grâce à des coffrets de commande déjà équipés
  • Un seul fournisseur grâce à un équipement personnalisé avec tous les blocs de jonction homologués Ex de la série CLIPLINE complete
  • Utilisation sûre en extérieur grâce à IP66 suivant EN 60529
  • Sur demande, possibilité d'équipement avec des composants de commande et d'interface homologués
  • Service client professionnel et délais de livraison rapides grâce à un réseau de distribution mondial

Boîtier Ex en polyester avec flasque

Boîtier Ex en polyester avec flasque  

Boîtier Ex en polyester avec flasque

 

  • Variantes : 24 modèles de 75 mm x 80 mm x 56 mm à 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Homologations : ATEX et IECEx
  • Matériau : polyester renforcé en fibres de verre et chargé de graphite, noir
  • Résistance superficielle : <109 Ohm selon CEI 60093
  • Classe d'inflammabilité selon UL 94 : V0, sans halogène
  • Résistance aux chocs : 7 Joules selon la norme EN 60079-0
  • Indice de protection : IP 66 selon EN 60529
  • Joint : joint en silicone -55 °C … +130 °C
     

Boîtier Ex en polyester avec porte

Boîtier Ex en polyester avec porte  

Boîtier Ex en polyester avec porte

 

  • Variantes : 4 modèles de 200 mm x 200 mm x 168 mm à 605 mm x 400 mm x 252 mm
  • Homologations : ATEX et IECEx
  • Serrure de porte : double panneton, bloc carré, bloc triangulaire et poignée
  • Angle d'ouverture de la porte : jusqu'à 135°
  • Matériau : polyester renforcé en fibres de verre et chargé de graphite, noir
  • Résistance superficielle : <109 Ohm selon CEI 60093
  • Classe d'inflammabilité selon UL 94 : V0, sans halogène
  • Résistance aux chocs : 7 Joules selon la norme EN 60079-0
  • Indice de protection : IP 66 selon EN 60529
  • Joint : joint en silicone -55 °C … +130 °C
     

Boîtier Ex en polyester avec deux niveaux de câblage

Boîtier Ex en polyester avec deux niveaux de câblage  

Boîtier Ex en polyester avec deux niveaux de câblage

 

  • Variantes : 3 modèles 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm et 360 mm x 360 mm x 145 mm
  • Homologations : ATEX et IECEx
  • Matériau : polyester renforcé en fibres de verre et chargé de graphite, noir
  • Résistance superficielle : <109 Ohm selon CEI 60093
  • Classe d'inflammabilité selon UL 94 : V0, sans halogène
  • Résistance aux chocs : 7 Joules selon la norme EN 60079-0
  • Indice de protection : IP 66 selon EN 60529
  • Joint : joint en silicone -55 °C … +130 °C
     

Boîtier Ex en polyester de forme octogonale

Boîtier Ex en polyester de forme octogonale  

Boîtier Ex en polyester de forme octogonale

 

  • Variantes : 4 modèles 81 mm x 81 mm x 75 mm à 200 mm x 200 mm x 125 mm
  • Homologations : ATEX et IECEx
  • Matériau : polyester renforcé en fibres de verre et chargé de graphite, noir
  • Résistance superficielle : <109 Ohm selon CEI 60093
  • Classe d'inflammabilité selon UL 94 : V0, sans halogène
  • Résistance aux chocs : 7 Joules selon la norme EN 60079-0
  • Indice de protection : IP 66 selon EN 60529
  • Joint : joint en silicone -55 °C … +130 °C
     

Coffrets de commande Ex en polyester et boîtiers vides préparés CLIPSAFE

À chaque application sa solution CLIPSAFE  

À chaque application sa solution CLIPSAFE

Pour commander vos coffrets de commande et boîtiers personnalisés, veuillez utiliser le formulaire de demande sous la rubrique :

Demander des coffrets de commande et boîtiers vides préparés.

Vous pouvez y décrire facilement vos besoins, qui nous permettront alors d'établir pour vous une offre personnalisée.

Presse-étoupes pour zone Ex

Presse-étoupes pour zone Ex  

Presse-étoupes pour zone Ex

Vous disposez de versions pour câbles blindés et non blindés avec les protections Ex Enveloppe antidéflagrante (type d), Sécurité accrue (type e) ou Sécurité pour atmosphères passagèrement explosibles (type nR). Les raccordements vissés sont homologués selon les normes internationales (ATEX, IECEx, UL, GHOST) et offrent les indices de protection IP66/IP67 et IP68.

Les nouveaux raccordements vissés en plastique sont homologués Ex e, Ex i et satisfont aux directives ATEX et IECEx.

Un système pour tous les raccordements

Toutes les connectiques sont combinables  

Tous les modes de raccordement sont combinables

Le système de bloc de jonction CLIPLINE complete de Phoenix Contact est unique, car il propose un libre choix du mode de raccordement.

Vous pouvez télécharger des informations détaillées et des fiches techniques avec consignes d'installation relatives aux blocs de jonction en zone Ex dans l'espace des produits homologués Ex.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer