Retour au sommaire

Intégration rapide et fiable des signaux avec les Termination Carrier pour MACX Analog Ex

La solution d'interface complète pour les systèmes

Termination Carrier avec amplificateur-séparateur MACX Analog Ex  

Termination Carrier MACX Analog Ex avec appareils sur profilés standards

Les Termination Carrier sont des solutions compactes permettant de raccorder rapidement et sans erreur des appareils sur profilé de la gamme MACX Analog Ex à des cartes d'entrées/de sorties de systèmes d'automatisation.

Le câblage prééquipé VARIOFACE vous permet de raccorder les Termination Carrier rapidement et sans erreur à votre commande : c'est le Plug & Play.

Vous associez ainsi les avantages des appareils sur profilé modulaires avec ceux du précâblage Plug and Play, de sorte qu'ils constituent une solution complète pour les systèmes.

Compact : pour une densité d'assemblage élevée

Armoire électrique de 80 x 200 cm équipée avec des Termination Carrier MACX Analog Ex  

Jusqu'à 384 canaux dans une armoire électrique 80 x 200 cm

Gagnez jusqu'à 30 % de place par rapport aux solutions courantes sur le marché :

  • Forme compacte : la hauteur est de 160 mm et la profondeur de 170 mm.
  • Raccordement au système disposé de façon peu encombrante : le rayon du câble préconfectionné ne dépasse pas du module.
  • Le support des profilés dispose d'un crampon terminal intégré, de telle sorte que plusieurs Termination Carrier peuvent lui être raccordées directement les unes derrière les autres.

La solution Termination Carrier compacte vous permet d'installer jusqu'à 384 canaux dans une armoire électrique de 80 x 200 cm – en cas d'utilisation d'appareils MACX Analog Ex à 2 canaux.

Robuste, pour une disponibilité élevée de l'installation

Concept d'alimentation modulaire graphique  

Concept d'alimentation modulaire pour une disponibilité élevée

La Termination Carrier est particulièrement robuste :

  • Profilé d'aluminium stable résistant aux vibrations
  • Contour de profilés intégré pour une haute stabilité des modules
  • Protection du circuit imprimé se trouvant dans le profilé - découplage mécanique

Principe d'alimentation modulaire

Les amplificateurs-séparateurs sont raccordés à un module d'alimentation et de signalisation d'erreur distinct via les connecteurs pour profilé intégrés.

Le circuit imprimé terminal est passif : il ne dispose d'aucun module actif dont la défaillance nécessiterait le remplacement du Termination Carrier.

Le module d'alimentation et de signalisation d'erreur distinct propose d'autres avantages :

  • Alimentation redondante simple ou à découplage de diodes au choix
  • Signalisation en cas de coupure de l'alimentation extérieure, de défaut de fusible et d'erreur sur la ligne
  • Fusibles interchangeables

Convivial : pour une documentation et une mise en service simplifiées

Termination Carrier avec remplacement de modules à chaud  

Remplacement des modules en cours de fonctionnement – remplacement à chaud

Seuls des appareils sur profilés standards peuvent être utilisés sur les Termination Carrier (les appareils spéciaux ne sont pas autorisés).

Cela rend la Termination Carrier très facile à entretenir :

  • Un seul thème de conception pour profilé standard et applications système
  • Connexion rapide et sécurisée au circuit imprimé Termination Carrier avec des jeux de câbles enfichables et détrompés
  • Raccordement côté commande via un câble préconfectionné avec adaptateur frontal
  • Raccordements système et bornes de raccordement de module facilement accessibles
  • Remplacement des modules en cours de fonctionnement – remplacement à chaud

Flexible : pour une adaptation optimale

Longueurs de profilé personnalisables  

Longueurs de profilé personnalisables pour un nombre de canaux spécifique à la commande

Outre les Termination Carrier universelles avec brochage 1:1, et un découplage de signaux HART disponible en option, d'autres variantes spécifiques à un système de contrôle existent dans la planification, ou qui sont seront réalisées par nous en suivant vos indications.

  • Longueurs de profilé personnalisables pour un nombre d'E/S spécifique à la commande
  • Adaptations spécifiques et optimisées aux cartes d'E/S de divers systèmes d'automatisation avec différents types de connecteurs de système et d'adaptateurs frontaux.

Câblage système professionnel

Les câbles préconfectionnés relient les Termination Carrier au système d'automatisation  

Raccordement rapide à des modules E/S spécifiques aux commandes

La Termination Carrier vous permet de raccorder jusqu'à 16 amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex aux modules d'entrées/de sorties de systèmes d'automatisation.

Le câblage prééquipé VARIOFACE vous permet de raccorder les Termination Carrier rapidement et sans erreur à votre commande.

Les câbles disposent d'un nombre de canaux multipôles et de raccordements standardisés mais aussi spécifiques à la commande, destinés par exemple à :

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • autre solutions individuelles

Exemple d'application : conception d'installation classique avec câblage point à point

Dans de nombreuses installations industrielles, il existe des zones dans lesquelles des atmosphères explosives sont susceptibles d'apparaître. Des circuits de commande et de mesure sont conçus pour offrir le mode de protection sécurité intrinsèque (Ex i).

L'amplificateur-séparateur et le convertisseur de mesure MACX Analog Ex i permettent de séparer les circuits à sécurité intrinsèque de ceux sans sécurité intrinsèque au niveau de l'interface. Ils permettent une limitation sécurisée de l'énergie distribuée dans la zone Ex tout en prenant en charge des tâches globales pour le traitement des signaux.

Conception d'installation avec câblage point à point  

Les Termination Carrier et les câbles préconfectionnés permettent de réduire significativement les frais pour la câblage entre le niveau de l'interface et le niveau du contrôle des process

Installation et mise en service rapide avec des câbles préconfectionnés Plug & Play 

En zone Ex, les câbles des appareils de terrain à sécurité intrinsèque sont rassemblés avec des câbles multiconducteurs via des coffrets de distribution. Dans les zones non Ex, ils sont ensuite amenés au niveau de l'interface via des répartiteurs. De là, les amplificateurs-séparateurs sont câblés avec leurs cartes E/S respectives.

Les Termination Carrier réduisent fortement ces temps d'installation et de mise en service grâce à l'utilisation de câbles préconfectionnés Plug & Play.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer