Retour au sommaire

Vos avantages en détail

Protection antidéflagration maximale pour toutes les zones Ex et groupes de gaz

Homologations Ex et CEIEx

Tous les amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex sont homologués conformément aux normes en vigueur.

Tous les amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex sont homologués conformément aux normes ATEX ou CEIEx :

  • [Ex ia] - Pour les circuits à sécurité intrinsèque jusqu'à zone Ex 0 et zone Ex 20
  • Ex n - pour l'installation d'appareils en zone Ex 2

Par ailleurs, les homologations nationales correspondantes telles que UL et Gost sont données.

Gain de place élevé

Comparaison des largeurs  

Gain de place jusqu'à 45 pourcent avec MACX Analog Ex

Tous les appareils 24 V un et deux canaux de la gamme MACX Analog Ex prouvent leur efficacité avec une largeur de boîtier de 12,5 mm. Cela vous fait profiter d'un gain de place pouvant atteindre 45 % par rapport aux autres amplificateurs-séparateurs du marché Ex-i.

Sécurité fonctionnelle et fiabilité

Logo SIL  

Les amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex sont tous certifiés SIL d'après la norme 61508

Phoenix Contact applique les exigences de la sécurité fonctionnelle en vertu de CEI 61508 dans un processus de conception standardisé.

Vous pouvez obtenir les amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex dans toutes les applications sécurisées jusqu'à SIL 2 ou SIL 3. Pour vous, cela se traduit par une fiabilité et une sécurité exceptionnelles de vos installations.

Des concepts de commutation brevetés permettent en outre une transmission précise et une consommation de courant réduite. La faiblesse du réchauffement ainsi produit allonge la durée de vie des appareils.

Transmission de signal précise pour une perte de puissance minimale

Réchauffement sur une image thermique  

La faiblesse du réchauffement ainsi produit prolonge la durée de vie des appareils

Des concepts de commutation brevetés permettent en outre une transmission précise et une consommation de courant réduite. La faiblesse du réchauffement ainsi produit prolonge la durée de vie des appareils.

Sûreté de fonctionnement élevée

Entrée, sortie et alimentation isolées galvaniquement de façon sécurisée  

Sûreté de fonctionnement élevée grâce à une isolation galvanique à 3 voies

Les amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex sont donc équipés d'une isolation galvanique sécurisé entre l'entrée, la sortie et l'alimentation. Cela permet d'accroître la sûreté de fonctionnement de l'installation vis-à-vis des perturbations.

Concept intelligent pour l'alimentation et le diagnostic

Alimentation via le connecteur sur profilé  

Pontage modulaire de l'alimentation 24 Volt et des signaux de diagnostic

Les amplificateurs-séparateurs proposent deux solutions pour l'alimentation d'appareils :

La solution système
Reliez la tension d'alimentation 24 V au connecteur TBUS de profilés. Cela facilite le câblage, l'évolutivité du système ou un remplacement de module. Vous pouvez ainsi amener la tension d'alimentation directement via un module MACX Analog Ex de votre choix ou bien utiliser les modules d'alimentation et de signalisation d'erreur. Cela vous offre une alimentation redondante à découplage de diodes en plus de l'alimentation simple, ainsi que la possibilité de messages d'erreur.

La solution flexible
Une plage d'alimentation étendue vous permet d'installer les amplificateurs-séparateurs MACX Analog directement au sein de tous les réseaux d'alimentation, dans le monde entier et sans alimentation supplémentaire.

Configuration et surveillance conviviales

Logiciel système IFS-CONF  

Configuration et surveillance conviviales par logiciel

Configurez les amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex compatibles simplement à partir d'un PC à l'aide du logiciel gratuit.

Vous avez le choix entre trois solutions :

  1. Logiciel autonome ANALOG-CONF
  2. Progiciel FDT/DTM
  3. DTM autonomes pour l'utilisation de votre application cadre FDT existante

La fonction de surveillance intégrée vous permet d'enregistrer les valeurs réelles de votre installation. Sur demande, vous pouvez obtenir que l'ensemble des appareils configurables avec le logiciel soit déjà préconfiguré en usine.

Configuration simple, même sans logiciel

Configuration avec commutateurs DIP  

MACX Analog Ex est simple et rapide à configurer avec des commutateurs DIP.

Configurez les amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex très simplement sans logiciel. Selon le type d'appareil, sélectionnez différents modes de configuration :

  • Via le commutateur DIP, directement sous le couvercle transparent à l'avant de l'appareil.
  • Via le terminal de commande et d'affichage, qui s'encliquette directement sur les appareils compatibles. Ainsi, vous pouvez copier les paramètres sur d'autres modules ou observer les valeurs de processus directement dans l'armoire électrique.
    Avec l'unité de réception distincte, vous recevez un appareil de commande portable convivial, que vous pouvez également monter sur le profilé en tant qu'unité d'affichage déportée.

Pour un montage convivial : bornes de raccordement enfichables

Bornes de raccordement enfichables  

Bornes de raccordement enfichables avec détrompage

Les amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex sont équipés de bornes de raccordement enfichables. Vous pouvez ainsi choisir entre une version à vis ou de tension à ressort avec technologie push-in.

Le détrompage et un repérage précis permettent une protection sûre contre les inversions de polarité et empêchent les erreurs d'enfichage accidentelles de bornes de raccordement déjà câblées.

Nous avons en outre intégré des connecteurs femelles aux bornes de raccordement. Vous pouvez par exemple y raccorder vos communicateurs HART.

Raccordement du signal rapide et sans erreurs

Termination Carrier avec amplificateur-séparateur MACX Analog Ex  

Termination Carrier MACX Analog Ex avec appareils sur profilés standards

Les Termination Carrier sont des solutions compactes permettant de raccorder rapidement et sans erreur des appareils sur profilé de la gamme MACX Analog Ex à des cartes d'entrées/de sorties de systèmes d'automatisation.

Le câblage prééquipé VARIOFACE vous permet de raccorder les Termination Carrier rapidement et sans erreur à votre commande : c'est le Plug & Play.

Vous associez ainsi les avantages des appareils sur profilé modulaires avec ceux du précâblage Plug and Play, de sorte qu'ils constituent une solution complète pour les systèmes.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer