Amplificateurs-séparateurs Ex i à sécurité fonctionnelle SIL

Compacts et au top de la technologie

Protection anti-déflagration optimale

Les amplificateurs-séparateurs Ex i MACX Analog Ex sont homologués ATEX et CEIEx et certifiés SIL.

Retour Amplificateur-séparateur Ex i à sécurité fonctionnelle

Catégories

Rechercher dans Amplificateurs-séparateurs Ex i à sécurité fonctionnelle SIL

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Ultra-compacts et au top de la technologie : sur une largeur de seulement 12,5 mm, MACX Analog Ex vous propose des séparateurs de signaux à un ou deux canaux pour des circuits Ex i. Les produits sont contrôlés par un laboratoire d'essais NAMUR indépendant conformément à NE 95, et répondent ainsi aux exigences élevées de l'industrie chimique.

Avantages

  • Utilisation universelle destinée aux circuits électriques à sécurité intrinsèque jusque dans toutes les zones Ex, ainsi qu'à tous les groupes de gaz et de poussière grâce à l'ensemble des homologations internationales
  • Sécurité fonctionnelle et fiabilité grâce à l'homologation SIL continue
  • Gain de place élevé avec une largeur de seulement 12,5 mm pour tous les appareils 24 V à un et deux canaux
  • Transmission de signal précise et parfaite grâce à un concept de transmetteur breveté avec isolation galvanique sécurisée et échauffement réduit
  • Configuration et consultation conviviales par commutateur DIP et terminal de commande ou avec un logiciel pour une fonctionnalité et une surveillance étendues
  • Installation et mise en service rapides par bornes de raccordement enfichables, configuration facile et solution de câblage prééquipé complet Termination Carrier
  • Alimentation flexible en énergie : variantes avec plage de tension étendue ou variantes 24 Vavec pontage simple de l'énergie à l'aide d'un connecteur sur profilé

MACX Analog Ex : protection anti-déflagration maximale pour toutes les zones Ex et groupes de gaz

Logo Ex/CEIEx  

Amplificateur-séparateur MACX Analog Ex avec ensemble complet d'homologations

Dans de nombreuses installations industrielles, il existe des zones dans lesquelles des atmosphères explosives sont susceptibles d'apparaître. Des circuits de commande et de mesure sont conçus pour offrir le mode de protection sécurité intrinsèque (Ex i).

Au niveau de l'interface, les convertisseurs de mesure et amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex i séparent les circuits à sécurité intrinsèque de ceux sans sécurité intrinsèque et assurent la limitation sécurisée de l'énergie dans la zone Ex . Ils peuvent également prendre en charge de nombreuses tâches de traitement des signaux.

Tous les amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex sont homologués conformément aux normes ATEX ou CEIEx en vigueur :

  • [Ex ia] : pour circuits à sécurité intrinsèque jusqu'aux zone Ex 0 et zone Ex 20
  • Ex n : pour l'installation d'appareils en zone Ex 2

Par ailleurs, ils respectent les homologations internationales correspondantes telles que UL et EAC.

Aperçu des produits MACX Analog Ex : la plus vaste gamme dans un boîtier ultra-compact

Possibilités d'installation des amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex  

Possibilités d'installation des amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex

La série MACX Analog Ex de Phoenix Contact vous propose des fonctions complètes pour des dimensions minimales. Vous trouverez ici le produit adapté aux principaux types de signaux liés à la régulation des processus en zone Ex :

IN analogique

Amplificateur-séparateur d'entrée et module d'isolation/alimentation à un et deux canaux pour convertisseur de mesure, destiné au fonctionnement à sécurité intrinsèque de transmetteurs à 2 fils, de convertisseurs de mesure à 4 conducteurs et de sources de courant.

  • Avec transmission de signaux HART
  • Variantes avec duplicateur de signal
  • Variantes avec plage d'alimentation étendue

OUT analogique

Amplificateur-séparateur de sortie pour le fonctionnement à sécurité intrinsèque de vannes de régulation, convertisseurs I/P et afficheurs.

  • Avec transmission de signaux HART

Température, potentiomètre, valeurs seuil

  • Convertisseur de température configurable conçu pour le fonctionnement de thermomètres à résistance et de transmetteurs de résistance sécurité intrinsèque
  • Convertisseur de température configurable pour le fonctionnement de thermocouples et de sources mV sécurité intrinsèque
  • Convertisseur de température universel et configurable destiné au fonctionnement à sécurité intrinsèque de thermomètres à résistance, de transmetteurs de résistance, de potentiomètres, de thermocouples et de sources mV, en option également avec relais de valeur seuil sécurisé

IN tout-ou-rien

Amplificateurs-séparateurs NAMUR un et deux canaux destinés au fonctionnement à sécurité intrinsèque de détecteurs de proximité et commutateurs.

  • Au choix avec sortie relais ou transistor
  • Variantes avec duplicateur de signal
  • Variantes avec transparence des défauts de ligne
  • Variantes avec plage d'alimentation étendue

OUT tout-ou-rien

Blocs de commande pour électrovannes destinés au fonctionnement à sécurité intrinsèque d'électrovannes et de modules d'alarme.

  • Variantes en version alimentée en boucle
  • Variantes avec entrée logique et détection de défaut de ligne

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer