Dispositif d'extension Ethernet

Dispositif d'extension Ethernet

Extension facile de réseaux IP complexes

Mise en réseau aisée des réseaux Ethernet par Plug-and-Play et diagnostics via IP.

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Dispositif d'extension Ethernet

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les nouveaux dispositifs d'extension Ethernet, vos raccordez des réseaux Ethernet jusqu'à une distance de 20 km via des câbles simples à deux fils. En outre, vous pouvez combiner des dispositifs d'extension Ethernet administrables et non administrables dans un réseau. Cette combinaison unique et la mise en service particulièrement simple par Plug-and-Play permettent une mise en réseau et un diagnostic économiques de tous les équipements et lignes via IP.

Avantages

  • Communication Ethernet jusqu'à une distance de 20 km via un câble cuivre à deux fils
  • Mise en réseau économique d'extensions Ethernet administrables et non administrables dans des réseaux IP complexes
  • Davantage de flexibilité grâce au diagnostic à distance permanent de tous les équipements et lignes via IP
  • Grande sécurité de fonctionnement grâce à une maintenance avancée avec protection antisurtension interchangeable PLUGTRAB PT-IQ
  • Extension du système sans effet rétroactif pendant le fonctionnement via n'importe quel câble à deux fils

Système d'extension Ethernet unique

Système d'extension Ethernet  

Reliez des dispositifs d'extension Ethernet administrables et non administrables dans un réseau

L'association unique de dispositifs d'extension Ethernet administrables et non administrables dans un réseau rend la mise en réseau des équipements particulièrement facile et d'une rentabilité économique inégalée.

Avec le système d'extension Ethernet, vous pouvez créer n'importe quelle structure point à point, linéaire ou en anneau jusqu'à une distance de 20 km. Pour la mise en réseau, il vous suffit d'utiliser les lignes de cuivre à deux fils existantes. Une extension pendant le fonctionnement est possible sans répercussion rétroactive.

Le système détecte les topologies et les débits de données. Si vous modifiez les conditions-cadres, un ajustement est effectué automatiquement. En cas d'incidents inattendus, comme par ex. un affaiblissement des lignes, vous recevez un message d'avertissement.

Dispositif d'extension Ethernet administrable

Dispositif d'extension Ethernet administrable  

Le dispositif d'extension Ethernet administrable apporte de la simplicité et de la rentabilité dans votre réseau Ethernet

Les dispositifs d'extension Ethernet administrables vous permettent désormais d'établir un diagnostic centralisé de tous les équipements et lignes via IP. Les messages sont automatiquement transmis à la commande centrale via le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol).

Le dispositif d'extension Ethernet administrable existe dans deux modèles :

  • Switch Ethernet 4 ports avec deux ports DSL pour topologies point à point, linéaires et en anneau et écran
  • Switch Ethernet 1 port avec un port DSL pour applications point à point et LED

Les deux appareils disposent d'une protection antisurtension interchangeable à part entière, dotée d'une surveillance fonctionnelle préventive. Cela permet d'augmenter la fiabilité du système.

Dispositif d'extension Ethernet non administrable

Dispositif dextension Ethernet non administrable  

Plug & Play même dans les structures en anneau

Le dispositif d'extension Ethernet non administrable permet une mise en service aisée par simple Plug & Play. La détection automatique de topologie et de débit de données permet alors d'économiser de l'argent et du temps. Le système peut être étendu sans effet rétroactif durant le fonctionnement. A l'inverse du dispositif d'extension administrable, la version non administrable est transparente par rapport au protocole du réseau Ethernet. L'appareil ne dispose pas d'une adresse IP propre.

Le dispositif d'extension Ethernet non administrable prend en charge les structures point à point, linéaires et en anneau.

Protection antisurtension à part entière

Protection antisurtension PLUGTRAB PT-IQ  

La protection antisurtension intelligente PLUGTRAB PT-IQ vous prévient bien avant que votre installation ne soit plus protégée

PLUGTRAB PT-IQ est le système de protection antisurtension prévisionnel de Phoenix Contact.

Avantage : les appareils de protection sont surveillés à plusieurs niveaux, de sorte que les défaillances deviennent prévisibles.

Il convient notamment de noter la notification à distance et la signalisation à plusieurs niveaux des équipements de protection. Il est ainsi possible d'envoyer par exemple les messages d'événements suivants via SNMP :

  • Limite d'usure atteinte, remplacement recommandé
  • Surcharge, remplacement indispensable

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Système d'extension Ethernet

Utilisé par les services municipaux de Bad Pyrmont

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer