Mesure d'énergie et de puissance

Aperçu des coûts énergétiques

Aperçu des coûts énergétiques

Réduisez vos coûts en mesurant les flux énergétiques, en surveillant les références énergétiques et en journalisant les données énergétiques.

Retour Surveillance

Catégories

  • Enregistreur de données
    Enregistrement de données

    Enregistreur de données autonome et logiciels pour la surveillance de la consommation d'énergie.

  • Système de points test
    Système de points test

    Le système de points test FAME simplifie le contrôle régulier des installations de distribution d'énergie.

Rechercher dans Mesure d'énergie et de puissance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Phoenix Contact vous propose des produits professionnels en matière de mesure d'énergie et de puissance. Découvrez nos économies d'énergie pour un fonctionnement économique et écologique de vos machines et installations.

Avantages

  • Analyser les paramètres des charges électriques rapidement sur site ou simplement via la centrale pilote – avec des appareils de mesure d'énergie compatibles réseau
  • Être toujours au courant : journaliser les données énergétiques avec les kits enregistreurs de données et signaler les changements d'état par SMS
  • Acquérir les débits d'air comprimé en continu et détecter rapidement les pertes coûteuses – avec les capteurs d'air comprimé

Acquérir les données énergétiques et réduire les coûts

Efficacité énergétique accrue, coûts réduits  

Efficacité énergétique accrue, coûts réduits

Pour qu'un système de gestion d'énergie remplisse pleinement sa fonction, il est primordial que les flux d'énergie fassent l'objet d'une acquisition en continu. Mettez en place votre programme d'efficacité énergétique et réduisez vos coûts en énergie.

Avantages de l'acquisition de données énergétiques sur les données et installations :

  • Réduire les coûts en identifiant les économies d'énergie potentielles
  • Optimiser la charge des installations avec le raccordement intelligent des parties de l'installation, la charge homogène du réseau et la réduction des harmoniques
  • Réduire les charges maximales avec calcul des tendances et gestion des charges intelligents
  • Minimiser les temps d'arrêt des installations avec la surveillance continue des paramètres des installations

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer