Outil électronique

Outil électronique

Précision et convivialité

Outil filigrane pour toutes les activités de précision dans le domaine électronique.

Retour Outillage à main

Catégories

Rechercher dans Outil électronique

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Travaux de montage de précision, équipement des circuits imprimés, coudage et découpe précis – utilisez la gamme de pinces spéciales MICROFOX de Phoenix Contact. Le ressort double feuille intégré et la poignée antidérapante garantissent un travail précis.

Avantages

  • Protection des pièces électroniques par un modèle ESD
  • Grande précision : faibles tolérances lors de la fabrication
  • Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité
  • Tout en un grâce à une vaste gamme de produits

Protection contre les charges électriques

Pinces électroniques ESD  

Pinces électroniques ESD

Protégez vos pièces électroniques hautement sensibles des décharges électrostatiques (ESD). Les poignées spéciales des pinces électroniques ESD sont en plastique conducteur. L'énergie électrostatique est ainsi lentement dérivée de manière contrôlée.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer