Boîtiers électroniques

Boîtiers électroniques

Toujours le boîtier approprié

Avec la diversité de l'offre de boîtiers électroniques, vous pouvez concevoir votre appareil comme vous le souhaitez.

Retour Produits

Catégories

  • Boîtiers sur profilé
    Boîtiers sur profilé

    Du boîtier de base en passant par les boîtiers multifonctions jusqu'aux produits pour ordinateur Raspberry Pi, nos boîtiers sur profilé constituent une solution optimale pour vos composants électroniques.

  • Composants HMI et accessoires
    Composants HMI et accessoires

    Composants HMI et accessoires : vaste éventail d'accessoires pour une fonctionnalité maximale

Rechercher dans Boîtiers électroniques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Un large éventail de formes, de coloris et de fonctions – tel est le concept de base des boîtiers électroniques de Phoenix Contact. Sur un mur ou sur un profilé, du gris clair au bleu foncé, plat ou large – vous disposez toujours du boîtier adapté à votre électronique.

Avantages :

  • Conception optimale de votre appareil grâce à une gamme exhaustive de boîtiers et de connectiques
  • Installation rapide et facile grâce au système de bus en option
  • Utilisation créative et flexible des boîtiers, disponibles dans différents coloris
  • Nombreuses variations – avec le repérage et l'adaptation des gammes en fonction des besoins des clients
  • De nouveaux concepts personnalisés pour vos idées d'appareil

Boîtiers sur profilé

Boîtiers sur profilé  

Boîtiers sur profilé

Flexibilité complète au niveau de la forme, du coloris et des fonctions : les boîtiers sur profilé sont l'habillage idéal pour vos composants électroniques. Ils protègent les circuits imprimés intégrés, se montent facilement sur des profilés et offrent des interfaces intégrées optimales pour la transmission de signaux, de données et de puissance.

Boîtiers de terrain

Boîtiers de terrain  

Boîtiers de terrain

Que ce soit comme terminal de commande portatif ou comme système embarqué, les boîtiers de terrain de Phoenix Contact disposent d'un indice de protection élevé et sont parfaits pour toutes les applications liées à l'automatisation des bâtiments, de l'industrie ou des process.

Composants HMI et accessoires

Composants HMI et accessoires  

Composants HMI et accessoires

Les processus de production hautement automatisés requièrent des interfaces conviviales entre l'homme et la machine. Les guides de lumière, les écrans, les claviers à membrane et les adaptateurs pour profilé transforment les différents boîtiers électroniques en éléments de commande et d'affichage fonctionnels.

Boîtiers électroniques spécifiques au client

Boîtiers électroniques spécifiques au client  

Boîtiers électroniques spécifiques au client

Nous réalisons pour vous des boîtiers personnalisés dont la connectique est adaptée avec un raccordement vissé ou à ressort. Nous vous proposons une assistance technique professionnelle, de la modification d'un produit standard au développement d'un nouveau produit.

  • Modèles flexibles : couleurs, impressions, repérages
  • De nouveaux concepts personnalisés selon vos besoins

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service


Compétence et davantage

Découvrez notre monde des connecteurs et des boîtiers électroniques.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer