Boîtier EVO

Boîtiers EVO

Super flexible

Verrouillez HEAVYCONNEC EVO en un tour de main à l'aide de la fermeture à baïonnette pivotante.

Retour Boîtier

Catégories

Rechercher dans Boîtier EVO

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les connecteurs industriels HEAVYCONNEC EVO, nous avons développé une solution innovante et économique pour de nombreux domaines d'application. Le nouveau presse-étoupe orientable unique équipé d'une fermeture à baïonnette permet de réduire votre stock de 70 %.

Avantages

  • Utilisation sécurisée et fiable : les boîtiers résistent aux chocs jusqu'à IK09 et satisfont aux indices de protection IP66 (plastique) et IP66/IP67/IP69K (métal)
  • Libre choix des composants, car HEAVYCONNEC EVO est compatible avec tous les boîtiers en aluminium conformes aux normes existantes sur le marché
  • Maniement simple : déterminez le sens de la sortie du câble directement sur le site de montage
  • Frais de stockage réduits grâce à une variété de pièces moindre, car le boîtier remplace huit capots passe-câbles classiques
  • Sécurité aussi dans des environnements très exigeants, grâce à l'utilisation de boîtiers CEM

Connecteurs EVO en plastique

Qualité du plastique

Fiabilité : connecteurs plastiques EVO

La sortie de câble orientable permet d'adapter le sens de sortie sur site. La fermeture à baïonnette compatible avec tous les boîtiers réduit le nombre de pièces de 70 %. Un seul boîtier vous permet de réaliser différentes sorties de câbles et raccordements vissés.

Les connecteurs HEAVYCONNEC EVO en plastique ultra-résistant sont aussi robustes que les connecteurs métalliques à usage intensif. Ils sont protégés jusqu'à IP66 et résistent aux chocs jusqu'à IK09.

De nombreux autres tests mécaniques et électriques attestent que les connecteurs HEAVYCONNEC EVO sont les mieux adaptés aux applications standard comme la construction mécanique classique.

Autres domaines d'utilisation pour les connecteurs plastiques HEAVYCONNEC EVO :

  • Construction mécanique
  • Construction navale
  • Parcs éoliens
  • Parcs d'attractions
  • Véhicules de construction
  • Chaîne de production

Connecteurs EVO en métal

HEAVYCONNEC EVO métal  

Une protection globale : connecteurs métalliques EVO

Certains domaines de l'industrie imposent des conditions particulièrement éprouvantes. Il est ainsi nécessaire par exemple de protéger les signaux et les données transmis des perturbations électromagnétiques. Avec notre boîtier métallique HEAVYCONNEC EVO, nous vous proposons une solution économique pour ces applications. Bénéficiez des avantages des connecteurs HEAVYCONNEC EVO - désormais disponibles également pour des exigences accrues.

Les connecteurs métalliques aussi sont dotés de la sortie de câble orientable et offrent, outre la sécurité CEM, tous les avantages des connecteurs plastiques.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif

Service

Connecteurs à usage intensif

Nouveau système facile pour de nombreuses applications.


Connecteurs industriels HEAVYCONNEC EVO

Découvrez la simplicité de maniement de ces connecteurs.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer