Retour au sommaire

Open Data Port – ODP

Transmission de données intelligente et économique

Le serveur ODP de Phoenix Contact rend la communication ouverte entre SPS et système de contrôle possible.  

Le serveur ODP de Phoenix Contact rend la communication ouverte entre SPS et système de contrôle possible.

Open Data Port, abrégé ODP, est une solution intelligente et économique pour la télétransmission des données.

Pour surveiller convenablement les stations extérieures, analyser et enregistrer les données, une connexion continue de toutes les stations est logiquement indispensable.

Le serveur ODP de Phoenix Contact permet une communication ouverte entre la commande programmable, dite PLC, et le système de contrôle. ODP transmet, via le service de téléphonie mobile GPRS, les valeurs en ligne et des données historiques.

Autres avantages

  • Prise en charge d'ODP via toutes les commandes en chaîne ouverte et les modems GSM/GPRS de Phoenix Contact
  • Horodatage de sécurisation des données de processus même en cas d'interruption de la connexion
  • Transmission de données rentable, qui comprend le contrôle de la quantité de données envoyées
  • Diagnostic central des paramètres de connexion par exemple, les intensités de réception

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer