Blocs répartiteurs

Blocs répartiteurs et de raccordement dappareils prêts à raccorder

Prêts à raccorder et utilisables immédiatement

En utilisant des blocs répartiteurs à raccordement vissé, vous gagnez du temps et de la place lors de votre répartition de potentiel.

Retour Raccordement vissé

Catégories

Rechercher dans Blocs répartiteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs répartiteurs avec connectique à vis sont à votre disposition, prêts à raccorder, et avec différents nombres de pôles et sections transversales. Ils peuvent être utilisés immédiatement et assurent ainsi une répartition flexible et économique de la charge et du courant de commande. Déballer - raccorder - Terminé.

Avantages

  • Encombrement réduit, car format compact et montage direct avec trous de fixation intégrés
  • Blocs prêts à être installés pour un montage rapide sans pontage manuel jusqu'à 80 % plus rapide
  • Gain de place et de temps avec un raccordement multiconducteurs : deux conducteurs de même section sont mis en contact en toute sécurité dans le même serre-fils.
  • Raccordement du conducteur sans entretien grâce au principe Reakdy : inutile de resserrer les vis de raccordement.
  • Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes

Une gamme complète

Blocs répartiteurs et de raccordement dappareils à raccordement vissé  

Blocs répartiteurs et de raccordement d'appareils à raccordement vissé

La gamme des blocs à raccordement à vis est disponible avec une section nominale allant jusqu'à 35 mm² et 125 A pour un montage direct, mais aussi avec des nombres de pôles variés. Les blocs répartiteurs et de raccordement d'appareils sont repérés de manière univoque et claire à l'aide du matériel de repérage.

Blocs répartiteurs Push-in PTFIX prêts à l'emploi

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder  

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder

Les blocs prêts à raccorder permettent un montage rapide sans pontage manuel jusqu'à 80 % plus rapide.

Les blocs répartiteurs et d'alimentation avec 6, 12 et 18 points de connexion sont disponibles dans 11 coloris pour une installation intuitive et sécurisée.

Vous trouverez d'autres informations sur les blocs répartiteurs Push-in dans la catégorie Blocs de jonction, raccordement Push-in

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer