Impression laser directe

Marqueur laser de bureau

Flexible, rapide et simple

Marqueur laser le plus rapide de sa catégorie.

Retour Systèmes d'impression et de repérage

Catégories

Rechercher dans Impression laser directe

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec le système de repérage TOPMARK LASER, vous pouvez répondre de façon flexible aux besoins d'un repérage très exigeant dans le secteur industriel. Parmi une vaste gamme de produits comprenant plus de 400 repères pour blocs de jonction, conducteurs, câbles et appareils, vous trouverez sans difficultés la solution idéale pour votre application.

Avantages

  • Vaste matériel de repérage pour une répondre à tous les besoins
  • Manipulation facile grâce à une manipulation automatisée du matériel
  • Gain de temps grâce à une intégration dans le logiciel d'étude et de repérage CLIP PROJECT
  • Économies en termes d'argent et d'équipement électrique grâce à une impression directe

TOPMARK LASER – la technologie

Marqueur laser et matériel  

Impression laser directe avec TOPMARK LASER

La manipulation unique du matériel et l'intégration dans le logiciel de conception et de repérage CLIP PROJECT font de TOPMARK LASER le marqueur laser de bureau le plus rapide de sa catégorie, avec plus de 250 étiquettes imprimées à la minute. 

Sa facilité d'utilisation vous permet d'imprimer tous les matériaux sans posséder de connaissances particulières en matière de laser.

  • Repose sur la technologie du laser à fibre à Ytterbium pulsé
  • Vaste gamme de matériaux en aluminium, acier, plastique et sous forme de films
  • Impression laser directe implique : absence d'encre, de ruban encreur ou de toner

Repérage rapide et facile

Matériel de repérage  

Matériel de repérage pour TOPMARK LASER

Plus de 400 repères sont à disposition pour TOPMARK LASER : en acier inoxydable, aluminium, ABS, polyacrylique, et polycarbonate.

Les matériaux en acier inoxydable peuvent être repérés de deux façons : soit en retirant du matériau (gravure), soit par gravure au laser. Pour cette dernière technique, on obtient un changement de couleur, alors que la surface du matériau reste plane.

  • Pour tous les matériaux de la gamme de produits UCT
  • Manipulation automatisée du matériel : TOPMARK LASER reconnaît automatiquement les feuilles de matériau automatiquement acheminées
  • Impression rapide et efficace – sans procéder à un long réglage des paramètres

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer