Surveillance du courant différentiel

Modules RCM à 1 ou 2 canaux pour la surveillance du courant différentiel

Système de surveillance du courant résiduel sensible à tous les courants

Les modules RCM enregistrent à l'aide d'un capteur de mesure les courants résiduels CA et CC.

Retour Automates de charge

Catégories

Rechercher dans Surveillance du courant différentiel

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les modules de courant résiduel différentiel de la série EV-RCM et destinés à l'électromobilité détectent les courants résiduels CA et CC conformément à la norme CEI 62752. Associés à des équipements pour courant résiduel déjà installés, ces modules augmentent le niveau de protection requis par les normes lors de la recharge de véhicules électriques. En option, le raccordement à des commandes de charge de Phoenix Contact permet de surveiller facilement les états de fonctionnement.

Avantages :

  • Détection du courant résiduel sensible à tous les courants avec un convertisseur de mesure
  • Possibilité de continuer à utiliser et exploiter des disjoncteurs différentiels de type A
  • Disponibilité élevée de l'installation grâce à une surveillance continue du courant différentiel
  • Surveillance d'état combinée aux commandes de charge Phoenix Contact
  • En option, remise à zéro par les commandes de charge Phoenix Contact en cas de panne
  • Modèles RCM à 1 ou 2 canaux

EV RCM - Basic

Module RCM monocanal pour la surveillance du courant résiduel d'un point de charge (a_0062544)  

Module RCM monocanal

Doté d'un capteur de mesure, le module EV RCM monocanal est spécialement conçu pour un point de charge. Associée à des équipements de protection contre le courant résiduel (RCD de type A), cette variante convient pour une installation dans des points de charge simples (par ex. boîtier mural) à domicile.

EV RCM - Compact

Module RCM à deux canaux pour la surveillance du courant différentiel de deux points de charge  

Module RCM à deux canaux

La version compacte de la gamme EV RCM permet de détecter le courant résiduel sensible à tous les courants de deux points de charge distincts d'une station de charge. La surveillance séparée à l'aide de deux capteurs de mesure accroît la disponibilité des points de charge dans le secteur commercial. L'analyse distincte des signaux dans l'unité RCM permet d'économiser de l'espace et de réduire les coûts.

Détection du courant résiduel lors de la recharge de véhicules électriques

Détection du courant résiduel lors de la recharge de véhicules électriques

Les disjoncteurs différentiels (RCD type A) sont une composante essentielle des mesures de protection requises côté infrastructure. Ces équipements de protection coupent l'alimentation lorsqu'apparaissent des courants résiduels alternatifs ou pulsés ≥ 30 mA (protection des personnes et des installations). En cas d'un éventuel courant résiduel continu ≥ 6 mA (par ex. défaut d'isolation dans le véhicule), il convient de prendre les mesures requises pour chaque point de charge, conformément à DIN VDE 0100-722 ; 2013 ou CEI 64/1846 ; 2012 Installations électriques à basse tension, partie 7-722 : Exigences pour les installations et emplacements spéciaux - Alimentation des véhicules électriques.

Les modules RCM sensibles à tous les courants de Phoenix Contact détectent les courants continus et alternatifs, en association avec les disjoncteurs différentiels déjà installés, offrant ainsi une protection supplémentaire lors de la recharge de véhicules électriques. Combinés à des commandes de charge de Phoenix Contact, ils permettent en option une surveillance d'état et la remise à zéro des modules RCM.

Exemple d'application : surveillance du courant résiduel d'une station de charge à domicile

Présentation du montage d'un boîtier mural avec surveillance du courant différentiel  

Montage d'un boîtier mural avec surveillance du courant différentiel

À l'aide d'un module RCM monocanal de Phoenix Contact, même une station de charge à domicile peut détecter les courants résiduels et éteindre le point de charge. Cela prolonger la durée de vie à la maison d'un point de charge compact.

Exemple d'application : surveillance du courant résiduel de points de charge à usage commercial

Présentation du montage d'une station de charge avec points de charge distincts et surveillance du courant résiduel  

Infrastructure de charge avec module RCM à deux canaux

Un module RCM à deux canaux permet de surveiller les courants résiduels de deux points de charge distincts l'un de l'autre dans une station de charge. L'infrastructure de charge à usage commercial bénéficie ainsi d'une disponibilité accrue.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer