DeviceNet™

La solution de bus de terrain universelle

La solution de bus de terrain universelle

Le standard de bus de terrain ouvert convient à de nombreuses applications dans l'automatisation.

Retour Composants et systèmes pour bus de terrain

Catégories

Rechercher dans DeviceNet™

Indiquer tous les produits de cette catégorie

DeviceNet™ est idéal pour des tâches d'automatisation claires du fait du format particulièrement compact du protocole SMS, CIP (Common Industrial Protocol). DeviceNet™ est standardisé selon la norme européenne EN 50325 et est pris en charge par l'organisation, ODVA (Open DeviceNet Vendor Association™).

Avantages

  • Moins de câblage grâce à l'alimentation de petits appareils directement via le bus
  • Fiable grâce au rétablissement automatique de la communication
  • Intelligent : les appareils à double adresse sont automatiquement identifiés

DeviceNet™: une façon de communiquer fiable et intelligente

Composants DeviceNet™ de Phoenix Contact  

Les composants DeviceNet™ de Phoenix Contact

Travaillez efficacement : DeviceNet ™ permet des accès multiples et des prioritisations de messages. Il fait partie des systèmes de bus de terrain CIP basés sur CAN (controller area network).

Bénéficiez des mécanismes CAN éprouvés pour détecter les erreurs même sous DeviceNet™.

Autres avantages

Vous pouvez utiliser DeviceNet™ dans une configuration maître-esclave, multi-maître ou pair-à-pair.

En plus, DeviceNet™, bénéficie du modèle producteur/consommateur grâce au protocole CIP. Contrairement à d'autres modèle, il permet un transfert plus efficace des données.

Composants pour DeviceNet™ : modulaires et en bloc

Composants pour DeviceNet™  

Modules d'automatisation flexibles Inline sur DeviceNet™

Nos coupleurs de bus permettent le fonctionnement du système souple d'automatisation modulaire Inline sur les réseaux DeviceNet™ de l'armoire électrique.

Installez vous-même une station Inline. Vous pouvez introduire la station à l'emplacement souhaité dans le réseau grâce au coupleur de bus de terrain. La structure : le coupleur de bus de terrain est l'esclave dans le réseau DeviceNet™ et le maître dans le bus local.

Utilisez le bloc I/O Inline pour les petits et moyens niveaux I/O. Grâce à leur design très plat, ils conviennent parfaitement à l'utilisation dans des espaces restreints, comme par exemple dans les borniers.

Pour l'automatisation décentralisée, sur le terrain, découvrez les appareils de la gamme Fieldline de Phoenix Contact. Ils répondent aux exigences requises pour le type de protection IP65/67 et sont conçus pour les environnements difficiles à proximité de stations.

L'interface de bus de terrain et le niveau I/O sont directement intégrés dans les appareils autonomes Fieldline. Ils sont utilisés sur le terrain dans le cas d'une décentralisation élevée, lorsque peu de points I/O numériques sont nécessaires.

Composants d'infrastructure pour DeviceNet™

Composants d'infrastructure pour DeviceNet™  

Composants d'infrastructure pour DeviceNet™

Les répéteurs de type modulaire PSI-REP et PSI-MOS en modules d'infrastructures en cuivre et en fibre optique sont disponibles pour la première fois.

Le réseau est structuré de façon optimale grâce à la segmentation potentielle. Par conséquent, vous bénéficiez d'une multitude de possibilités de topologie de réseau.

La vitesse de transmission et la disponibilité du système sont maximisées en concomitance, grâce à la limitation de panne sans rétroaction ou au concept d'installation redondant.

Avec les convertisseurs de média de bus de terrain Phoenix Contact, votre interface DeviceNet accède à la fibre optique : meilleure immunité aux interférences et plages de transmission pour applications industrielles.

De plus : le Bridge pour DeviceNet et CANopen permet d'utiliser des supports de transmission alternatifs comme les lignes Modem-/DSL, les liaisons radio et les réseaux Ethernet. Des débits de données différents sont également possibles dans les deux segments.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer