Retour au sommaire

Réseaux et bus de terrain

Présentation du système

Différents systèmes de bus pour différents domaines industriels  

Différents systèmes de bus pour différents domaines industriels

Dans la technique d'automatisation des domaines industriels différents présentent des exigences différentes en matière de transfert de données. C'est pourquoi a été créée une multitude de systèmes basés sur un bus de terrain et Ethernet.

L'organisation des utilisateurs compétente établit un profil d'exigences pour chaque système de bus de terrain ou de réseau. Celui-ci comprend toutes les données techniques essentielles, comme par exemple la vitesse de transmission la plus élevée possible, ou les trajets de câble les plus longs autorisés.

Qu'il s'agisse d'une fabrication de produit conforme ou de la mise en service d'une installation, les utilisateurs et les fabricants de composants se doivent de respecter ces données.

Vous trouverez ci-dessous les documents correspondants concernant les systèmes réseau et de bus de terrain les plus importants et les plus répandus.

Haut de la page

Technologies réseau

Vous pouvez facilement télécharger toutes les informations utiles pour la conception du réseau souhaité sous forme de fichier PDF.

Description Langue État
Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf [PDF, 0,91 MB]
Ethernet industriel
Anglais 01.10.2003
PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf [PDF, 6,5 MB]
PROFINET
Anglais 01.03.2007
SERCOS Planning and Installation Guide V15 (clean).pdf [PDF, 1,24 MB]
SERCOS III
Anglais 01.04.2010
ethernet IP Infrastructure_Guide.pdf [PDF, 28,55 MB]
Ethernet/IP
Anglais 01.01.2007
Haut de la page

Technologies de bus de terrain

Vous pouvez facilement télécharger toutes les informations utiles pour la conception du bus de terrain souhaité sous forme de fichier PDF.

Description Langue État
Interbus.pdf [PDF, 14,68 MB]
INTERBUS
Anglais 01.11.2001
Profibus DP.pdf [PDF, 16,67 MB]
PROFIBUS DP
Allemand 01.10.2002
Profibus PA.pdf [PDF, 7,37 MB]
PROFIBUS PA
Allemand 01.10.2002
CANopen.pdf [PDF, 1,21 MB]
CANopen
Anglais 10.10.1999
DeviceNet_Cable_Guide_Print_Copy.pdf [PDF, 9,36 MB]
DeviceNet
Anglais 01.01.2002
asi-d.ppt [PDF, 0,93 MB]
AS-Interface
Allemand 01.05.2000
CC-Link_cabling_guide.pdf [PDF, 2,53 MB]
CCLink
Anglais 01.07.2004
FF_Grundlagen.pdf [PDF, 1,81 MB]
Foundation Fieldbus
Anglais 01.05.2000
USB.pdf [PDF, 6,01 MB]
USB
Anglais 20.10.2000
Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer