Alimentation sans interruption CC à accumulateur d'énergie intégré

Alimentation sans interruption CC à accumulateur dénergie intégré

Le top de sa catégorie

Les QUINT UPS avec accumulateur d'énergie intégré sont extraordinairement efficaces et peu encombrants.

Retour ASI pour applications CC

Catégories

  • Liste de produits : QUINT UPS
    QUINT UPS  a_0048423

    Le système QUINT UPS avec technologie IQ et accumulateur d'énergie intégré maximise la disponibilité pour des courants de charge allant jusqu'à 10 A.

  • Liste de produits STEP UPS
    STEP UPS

    Grâce à son module accumulateur intégré, STEP UPS permet de longues durées de sauvegarde.

Rechercher dans Alimentation sans interruption CC à accumulateur d'énergie intégré

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Parfaitement compacts : l'alimentation sans interruption CC avec accumulateur d'énergie intégré est particulièrement compacte et facile à installer ultérieurement, car le module d'alimentation sans interruption CC et l'accumulateur d'énergie sont combinés dans un seul boîtier.

Avantages

  • Combinaison intelligente : bénéficiez de tous les avantages du QUINT UPS intelligent sur un espace ultra-réduit
  • Durée de vie maximale : le capteur de température intégré à QUINT UPS optimise les courants de charge
  • Longues durées de sauvegarde avec un accumulateur d'énergie au lithium-phosphate de fer ou AGM au plomb
  • Grande souplesse de montage : à encliqueter sur le profilé ou visser STEP UPS sur une surface plane

QUINT UPS - intelligent et compact

QUINT UPS  

Alimentation sans interruption CC intelligente

QUINT DC-UPS est particulièrement compacte et facile à ajouter ultérieurement dans des installations. Une seule alimentation 24 V CC en amont suffit pour disposer d'une solution ASI complète.

  • Profitez des avantages de la technologie IQ : en fonction de la température ambiante, l'ASI calcule les courants de charge adéquats et augmente ainsi la durée de de vie de l'accumulateur d'énergie.
  • Câblage réduit au minimum.
  • Accumulateur d'énergie sans entretien avec technologie AGM plomb.

UNO UPS - compact et étroit

UNO UPS  

UNO UPS compacts

Avec une puissance de sortie de 60 W, les appareils UNO UPS conviennent pour la gamme d'alimentations UNO POWER. L'alimentation sans interruption fonctionne de façon flexible pour des tensions d'entrée entre 23 et 30 V DC.

  • Enfin, les dimensions de 110 x 90 x 90 mm vous assurent des modèles d'alimentation sans interruption ultra-compacts.
  • L'accumulateur d'énergie AGM au plomb intégré vous garantit de longues durées de sauvegarde : 0,5 A pour 45 minutes, 2 A pour 8 minutes ou 2,5 A pour 5 minutes.

STEP UPS - ASI pour unités de distribution d'installation

UPS STEP  

ASI pour unités de distribution d'installation

ASI CC pour votre immotique : STEP UPS a été spécialement conçue pour une utilisation dans des unités de distribution d'installation.

  • L'alimentation sans interruption fonctionne de façon flexible pour des tensions d'entrée entre 22,5 et 29,5 V DC.
  • L'accumulateur d'énergie au lithium-phosphate de fer intégré vous garantit de longues durées de sauvegarde : 1 A pour 15 minutes, 2 A pour 10 minutes ou 3 A pour 8 minutes.
  • La variante 12 V fonctionne pour des tensions d'entrée entre 10 et 16,5 V DC. Avec un courant de sortie de 4 A, STEP UPS sauvegarde pendant environ 12 minutes.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer