ASI DC avec IQ Technology

ASI DC avec IQ Technology

Travailler plus longtemps

L'IQ Technology intelligente permet de surveiller et d'optimiser l'accumulateur d'énergie, à tout moment et où que vous soyez.

Retour ASI pour applications CC

Catégories

  • Liste de produits : accessoires
    Accessoires

    Pour QUINT UPS, vous avez à votre disposition un logiciel de configuration gratuit, différents câbles de données et des kits de montage pour l'accumulateur d'énergie.

  • Liste de produits QUINT CC-UPS
    QUINT CC-UPS

    QUINT CC-UPS, l'alimentation secourue pour applications CC garantit une disponibilité maximale des installations.

Rechercher dans ASI CC avec technologie IQ

Indiquer tous les produits de cette catégorie

L'ASI intelligente assure une disponibilité élevée de l'installation. En effet, l'IQ Technology pense et vous informe dès que nécessaire. Grâce aux interfaces intégrées, vous connaissez à tout moment et où que vous soyez l'état de votre installation.

Vos avantages

  • Utilisation totale de la réserve d'énergie : les processus et les applications sont alimentées en continu aussi longtemps que possible.
  • Avertissement anticipé avant une défaillance, car l'alimentation sans interruption connaît la durée de vie restante de l'accumulateur d'énergie.
  • Etat actuel : l'alimentation sans interruption indique la capacité de puissance actuelle de l'accumulateur d'énergie.
  • Détection automatique de la capacité et de la technologie (VRLA, WTR, LiFePO4) de la batterie
  • Intégration parfaite dans le système grâce à la connexion de l'alimentation sans interruption aux automates de niveau supérieur.

ASI DC QUINT intelligente grâce à l'IQ Technology

ASI DC avec IQ Technology  

Gestion intelligente avec IQ Technology

Avec l'IQ Technology, votre solution d'alimentation devient intelligente. L'alimentation sans interruption surveille et optimise l'accumulateur d'énergie. Les durées de sauvegarde sont exploitées de façon optimale. Travaillez sans interruption avec les ASI intelligentes vous assurant un courant en continu :

  • Vous connaissez l'état de charge et la durée de fonctionnement restante de votre accumulateur d'énergie.
  • Vous êtes averti de façon anticipée des pannes pouvant survenir et avez le temps de les éviter.
  • Vous maximisez la durée de vie de l'accumulateur d'énergie.
  • Vous transmettez toutes les informations significatives à votre ordinateur et aux automates de niveau supérieur.

ASI DC QUINT communicative pour Ethernet industriel

ASI DC QUINT pour Ethernet industriel  

ASI DC QUINT pour Ethernet industriel

Avec l'ASI DC QUINT de connexion en réseaux industriels établis, vous êtes prêt pour l'Industrie 4.0. Les interfaces intégrées permettent de surveiller, de paramétrer ou d'arrêter l'installation sans mettre en danger son état de sécurité, à tout moment et où que vous soyez.

  • PROFINET
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • USB 

UPS QUINT pour applications DC

UPS DC QUINT  

Alimentation sans interruption DC QUINT intelligente

Les modules ASI 24 V DC avec courants de sortie de 5 à 40 A vous permettent de réaliser votre solution personnalisée comprenant une alimentation, un module d'alimentation sans interruption et un accumulateur d'énergie.

  • Exploitation optimale de la durée de sauvegarde et surveillance préventive de l'accumulateur d'énergie à l'aide de l'IQ Technology.
  • Surveillance et paramétrage de l'installation à tout moment et où que vous soyez grâce aux interfaces intégrées.
  • Réserves de capacités de grande taille pour fonctionnement sur secteur ou sur batterie avec la SFB Technology, boost dynamique et statique.
  • Chargeur de batterie des plus puissants avec hiérarchisation des charges : disponibilité maximale de l'installation grâce au chargement rapide avec sécurisation simultanée de l'alimentation des consommateurs.

Choisir l'accumulateur d'énergie adapté

Accumulateur dénergie  

Accumulateur d'énergie adapté à votre solution d'alimentation sans interruption

Choisissez l'accumulateur d'énergie correspondant à votre ASI DC QUINT :

  • Lithium : 120 Wh, 924 Wh
  • VRLA-WTR : 13 Ah, 26 Ah
  • VRLA : 1,3 Ah, 3,4 Ah, 7,2 Ah, 12 Ah, 38 Ah

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues

Service

Explication simple

La nouvelle alimentation sans interruption QUINT DC-USV vous fournit des informations relatives à votre installation.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer