Convertisseurs DC/DC

Tension continue régulée

Tension continue régulée

Évitez toute perturbation de charge : les convertisseurs DC/DC assurent une tension continue DC régulée.

Retour Alimentations et alimentations sans interruption

Catégories

Rechercher dans Convertisseurs DC/DC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les convertisseurs DC/DC assurent une tension continue régulée. Ils adaptent le niveau de tension, régénèrent les tensions à l'extrémité de longs câbles, ou assurent la mise en place de systèmes d'alimentation indépendants grâce à l'isolation galvanique.

Avantages

  • Haute flexibilité grâce à la plage de tension d'entrée
  • Résistance extrême : vernis de protection avec QUINT...CO pour les environnements exigeants avec par exemple une humidité ambiante relative de 100 %, avec homologations EX et CEI EX
  • Surveillance préventive des fonctions : QUINT POWER signale tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
  • Sécurité maximale : le disjoncteur QUINT POWER se déclenche de manière fiable
  • Installation directe sur le terrain : aucune fourniture de raccordement DC nécessaire pour le convertisseur DC/DC UNO

QUINT POWER – Convertisseurs DC/DC avec technologies de pointe

Convertisseurs DC/DC avec technologie SFB  

Mise à l'arrêt économique et sélective des systèmes avec la technologie SFB

Les convertisseurs DC/DC de la gamme QUINT convertissent les tensions nominales d'entrée de 12 V DC, 24 V DC ou 48 V DC en
tensions de sortie entre 5 et 56 V DC. Des technologies de pointe optimisent la sécurité et la fiabilité :

  • Surveillance préventive des fonctions, signalant tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs.
  • Réserve de puissance statique permettant le démarrage fiable sous fortes charges, jusqu'à 1,25 fois la puissance nominale en permanence (POWER BOOST).
  • Déclenchement rapide des disjoncteurs de protection standard avec un courant pouvant atteindre jusqu'à 6 fois l'intensité nominale en 12 ms (technologie SFB).

QUINT POWER CO pour conditions extrêmes

Convertisseurs DC/DC QUINT avec vernis de protection  

Convertisseurs DC/DC QUINT avec vernis de protection

La protection par vernis de ce convertisseur DC/DC protège de la poussière, des gaz corrosifs et d'une humidité de l'air de 100 % ainsi que des défaillances par des courants de fuite provoqués par la corrosion et la migration électrochimique.

Niveaux de tension des convertisseurs DC/DC QUINT avec 12 à 48 V DC

Niveaux de tension des convertisseurs DC/DC QUINT  

Niveaux de tension des convertisseurs DC/DC QUINT avec 12 à 48 V DC

Les convertisseurs DC/DC QUINT disposent d'une grande plage de tension d'entrée : toutes les tensions courantes d'entrée et de sortie dans la classe de performance jusqu'à 480 W sont possibles. Les appareils sont adaptés à tous les secteurs, en particulier pour les périphériques avec homologations pour l'industrie des processus.

QUINT POWER – Flexibilité élevée

Niveaux de tension des convertisseurs DC/DC QUINT  

Niveaux de tension des convertisseurs DC/DC QUINT avec 60 à 110 V DC

De plus, les appareils à plage étendue de la gamme QUINT permettent des tensions d'entrée comprises entre 42 et 96 V DC ou entre 67 et 154 V DC. La haute flexibilité des plages de tension d'entrée est particulièrement recherchée dans le domaine des applications ferroviaires et de la production d'énergie.

Convertisseur DC/DC UNO pour applications photovoltaïques

Alimentation directe depuis les modules photovoltaïques  

Convertisseur DC/DC UNO pour une alimentation directe du coffret de raccordement de génération depuis le module photovoltaïque

Le convertisseur DC/DC de la gamme UNO POWER permet le raccordement direct aux tensions de string jusqu'à 1 000 V DC. Le coffret de raccordement du générateur est ainsi alimenté directement depuis le module photovoltaïque et les coûts d'installation supplémentaires en sont réduits. Il est possible au cours d'autres étapes de fabrication de réaliser une ligne de signalisation par le biais d'une liaison radio.

Convertir les tensions avec MINI POWER

MINI POWER pour tensions de 10 à 75 V DC  

Niveaux de tension des convertisseurs DC/DC MINI

Les convertisseurs DC/DC de la gamme MINI POWER conviennent pour les petites puissances. Ils sont disponibles pour des tensions comprises entre 10 et 75 V DC. Ils fournissent des courants compris entre 0,7 et 2 A. Une LED et une sortie de couplage active surveillent la tension de sortie.
La connectique est particulièrement facile à entretenir grâce aux connecteurs détrompés MINICONNEC. Les convertisseurs DC/DC MINI sont particulièrement adaptés pour la technologie de commande, de régulation et de mesure.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et convertisseurs CC/CC pour l'armoire électrique

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer