Automates de coupe

Automates de coupe

Précision millimétrique

Vous êtes toujours parfaitement équipé quel que soit votre site de travail : un appareil compact stationnaire ou portable selon vos besoins.

Retour Automates

Catégories

Rechercher dans Automates de coupe

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Gagnez du temps pour le montage de votre armoire électrique avec les automates de coupe de Phoenix Contact. La saisie rapide et intuitive de la longueur et de la quantité exclut toute erreur. Paramétrage automatique de l'appareil en fonction du diamètre.

Avantages

  • Commandes intuitives avec écran et touches numériques
  • Mise en service facile par Plug & Play
  • Réglage automatique du diamètre par système à ressort
  • Reprise aisée des données, par exemple à partir de Microsoft Excel

Automate de coupe pour câbles, cordons et gaines thermorétractables

Automate de coupe CUTFOX 10  

Automate de coupe CUTFOX 10

Les automates de coupe CUTFOX 10 vous permettent de découper des fils et des câbles de 10 mm² avec un diamètre de 8 mm avec une précision millimétrique.

Son maniement est un jeu d'enfants. Les grandes touches numériques vous permettent de saisir la longueur et le nombre de tronçons. Les rouleaux de commande et de guidage s'adaptent automatiquement au diamètre sélectionné.

Son fonctionnement est encore plus simple grâce à une fonctionnalité spéciale : avec le logiciel CUTSOFT inclus, vous pouvez envoyer à l'appareil des listes de câblage électroniques avec les longueurs ainsi que d'autres informations.

Un complément utile

Accessoire CUTFOX 10 C-UN  

Accessoire CUTFOX 10 C-UN

Avec le dérouleur de câble CUTFOX 10 C-UN, vous gardez le contrôle sur les bobines et les couronnes de câbles. Avec cet accessoire, les problèmes de torsion du matériel et de dévidage intempestif des fils font désormais partie du passé. Désormais, le déroulement du matériel se fait en douceur et sous tension constante.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer