Alimentations spécifiques au client

Développements novateurs

Développements novateurs

Alimentations pour l'industrie, la communication, la technologie de recharge, etc.

Nous vous proposons toutes les compétences à la fois. En plus de la gamme de produits standards, nous vous proposons des alimentations conçues spécialement pour vos projets et destinées à des automates industriels, des distributeurs de billets, à la technique médicale, aux télécommunications et bien plus encore.

Avantages

  • Longue expérience dans le développement d'alimentations spécifiquement adaptées aux besoins du client pour les applications les plus variées
  • Gestion de projet efficace, depuis le lancement du développement jusqu'à la production en série
  • Production en série aux coûts optimisés en Europe ou en Asie

Domaines d'utilisation industrielle

Domaines d'utilisation industrielle  

Alimentation pour applications industrielles générales et robots industriels

Dans les secteurs industriels de la construction mécanique et de l'automatisation, nos alimentations innovantes et sécurisées assurent un fonctionnement parfaitement opérationnel. Les applications peuvent par exemple être des robots industriels, des outils électriques professionnels, ainsi que des chargeurs pour les éclairages de secours et les batteries de bord.

Exemple : alimentation pour robot avec ATX intégré, PSU-27/30_48/18 :

  • Entrée : 85 V AC à 264 V AC
  • Sortie : 27,1 V DC/30 A, 48 V DC/18 A, 5 V DC/20 A, 3,3 V DC/15 A, 12 V DC/16 A, -12 V DC/0,2 A, 5 V DC/2 A
  • Température : -5 °C ... +60 °C
  • Dimensions : 360 x 150 x 110 mm

Énergies renouvelables

Énergies renouvelables  

Alimentation pour la commande et le contrôle du pas variable dans les éoliennes et les convertisseurs de fréquence

Bénéficiez également de la souplesse d'utilisation personnalisée pour vos alimentations placées dans des systèmes de piles à combustible, pour la commande et le contrôle du pas variable dans les éoliennes ou les convertisseurs de fréquence.

Exemple : chargeur pour le réglage du pas variable dans les éoliennes, PSU-1AC/280DC/2 :

  • Entrée : 184 V AC à 299 V AC
  • Sortie : 288 V DC/2,0 A
  • Statut via BUS CAN
  • Température : -25 °C ... +65 °C
  • Dimensions : 250 x 145 x 100 mm

 

Technologie de communication

Technologie de communication  

Alimentations pour centrales téléphoniques, réseaux de téléphonie mobile sans fil à large bande et réseaux optiques

Les équipements de communication sont une composante essentielle des infrastructures ; leur durée de vie doit être extrêmement longue et ils doivent offrir une sécurité élevée contre les pannes. Nos alimentations pour centrales téléphoniques et de commutation de données, réseaux de téléphonie mobile sans fil à large bande et réseaux MPR (Microwave Packet Radio) répondent à ces exigences élevées.

Exemple : alimentation pour réseaux optiques, PSU-1AC-48DC/12DC/49:

  • Entrée I : 90 V AC à 264 V AC, entrée II : 36 V DC à 72 V DC
  • Sortie : 12,2 V DC/50 A
  • Température : 0 °C ... +55 °C
  • Dimensions : 218 x 40 x 196 mm

Technologie médicale

Technologie médicale  

Alimentation pour la technologie médicale, par ex. appareils d'analyse ou de radioscopie

Notre gamme de solutions comprend des alimentations destinées à des secteurs d'applications variés dans la technologie médicale, par ex. les appareils d'analyse ou de radioscopie.

Exemple : alimentation pour détecteurs de rayons X dans différentes applications, PSU-1AC/215 :

  • Entrée : 85 V AC à 264 V AC
  • Sortie : +5,4 V DC/0 à 5 A, +12,5 V DC/0 à 10 A, -12,5 V DC/0 à 5 A, 5 V DC/2 A
  • Indice de protection : IP67
  • Température : 0 °C ... +70 °C
  • Dimensions : 230 x 125 x 83 mm

Demande de solutions personnalisées

Vous avez une question ? N'hésitez pas et prenez contact avec nous. Nous répondons immédiatement et discutons avec vous des détails.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer