Retour au sommaire

Exemples d'applications pour la mise à niveau de la mesure de courant

Transformer des courants jusque 4000 A directement en un signal normalisé

Topologie pour la génération de signaux normalisés  

Génération de signaux normalisés avec le kit PACT RCP-4000A-UIRO

La bobine Rogowski de type usuel du système de mesure PACT RCP-4000A-UIRO peut être facilement installée sur des barres collectrices et des conducteurs ronds, sans devoir démonter l'installation. Avec un seul type de bobine, vous détectez des courants alternatifs jusqu'à 4000 A. Le convertisseur de mesure branché en aval peut être configuré aussi bien à l'entrée qu'à la sortie du signal. Ainsi les plages de mesure du courant sont ajustées de façon optimale, de sorte que le signal de sortie puisse toujours représenter toute la largeur du signal.

Acquisition centralisée de données énergétiques

Topologie pour l'acquisition centralisée des données énergétiques  

Acquisition centralisée de données énergétiques avec le kit PACT RCP-4000A-1A et un appareil de mesure de l'énergie EMpro

Le convertisseur de mesure du kit PACT RCP-4000A-1A transforme le signal de sortie de la bobine de Rogowski en un courant secondaire caractéristique identique à celui fourni par un transformateur de courant classique. 

Les huit plages de mesure de courant réglables à l'aide de huit commutateurs DIP permettent l'utilisation universelle de l'appareil. Les dispositifs de mesure d'énergie EMpro raccordés en aval permettent d'acquérir les caractéristiques directement dans l'armoire électrique, de les afficher et de les transmettre au système de commande.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Exemples d'applications pour la mise à niveau de la mesure de courant

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer