Retour au sommaire

Exemples d'application

Phoenix Contact propose une gamme complète de transformateurs de courant PACT avec tous les composants que requiert la mesure de courants : de l'alimentation principale au centre de contrôle.

Création d'un signal normalisé

Création de signal normalisé avec les transformateurs de courant PACT  

Création de signaux normalisés

Le transformateur de courant transforme le courant d'entrée en 1 A CA ou 5 A CA. À partir de ce courant secondaire, un convertisseur de courant connecté en aval crée par exemple un signal normalisé de 4 … 20 mA en vue d'un traitement ultérieur.

Haut de la page

Surveillance de charge

Surveillance de charges avec les transformateurs de courant PACT  

Surveillance de charges

En combinaison avec un transformateur de courant, un relais de surveillance de puissance active peut même contrôler la charge de gros moteurs électriques.

Haut de la page

Gestion des paramètres moteur

Gestion des paramètres moteur avec les transformateurs de courant PACT  

Gestion des paramètres moteur

Les transformateurs de courant PACT permettent d'utiliser des relais de puissance avec gestion des paramètres moteur, même avec des intensités plus élevées.

Haut de la page

Circuits d'essai

Blocs de jonction de sectionnement pour convertisseur de mesure PACT  

Circuits d'essai pour blocs de jonction de sectionnement pour convertisseur de mesure

Les blocs de jonction de sectionnement compacts du système CLIPLINE complet protègent votre transformateur de courant de toute détérioration. Le connecteur breveté garantit de manière fiable un court-circuit à précoupure automatique.

Haut de la page

Technique de mesure d'énergie

Mesure d'énergie à l'aide des transformateurs de courant PACT  

Les transformateurs de courant PACT transmettent les courants assignés à l'instrument de mesure

La vaste gamme de transformateurs de courant PACT permet diverses applications de mesure d'énergie : les appareils de mesure de l'énergie EMpro connectés en aval permettent d'enregistrer les caractéristiques directement dans l'armoire électrique, de les afficher et de les transmettre à l'API.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer