Convertisseur de courant, CA

Pour courants alternatifs sinusoïdaux et non sinusoïdaux

Pour courants alternatifs sinusoïdaux et non sinusoïdaux

Les convertisseurs de courant CA vous permettent aussi d'enregistrer les courants alternatifs déformés et de les transformer en un signal analogique normalisé.

Retour Technique de mesure d'intensité et de tension

Catégories

Rechercher dans Convertisseur de courant, CA

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les convertisseurs de courant MCR détectent les courants alternatifs de votre installation de façon fiable. Nous proposons deux gammes de produits pour votre adaptation du signal : réglable et avec concept d'alimentation variable ou capteur Rogowski rabattable pour une installation particulièrement simple.

Vos avantages

  • Acquisition précise de courants alternatifs sinusoïdaux avec les convertisseurs de mesure CA réglables et flexibles jusqu'à 12 A
  • Installation ou mise à niveau faciles pour la mesure de courants déformés grâce aux convertisseurs de mesure CA rabattables jusqu'à 200 A

Avec alimentation flexible, convertisseur de courant jusqu'à 12 A AC

Convertisseur de courant MACX MCR-SL-CAC-…  

Convertisseur de courant CA MACX-MCR-SL-CAC-...

Les convertisseurs de courant actifs de Phoenix Contact convertissent des courants alternatifs sinusoïdaux jusqu'à 12 A en signaux analogiques normalisés.

Avantages :

  • Protection efficace contre les perturbations grâce à la séparation 3 voies
  • Utilisation universelle grâce à une alimentation acceptant une large plage de tensions d'entrée
  • Alimentation flexible et pont de tension avec le connecteur sur profilé
  • Réglage facile de l'entrée et de la sortie via le sélecteur de codage (DIP) sur la face avant
  • Diagnostic rapide de l'état de fonctionnement grâce aux LED de statut
  • Convient aux atmosphères explosibles grâce à l'homologation ATEX pour zone 2 Ex

 

Avec capteur Rogowski rabattable – convertisseur de courant jusqu'à 200 A AC

Convertisseur de courant MCR-SL-S-…  

Convertisseur de courant CA MCR-SL-S...

Les convertisseurs courant CA mesurent les courants alternatifs sinusoïdaux et non sinusoïdaux entre 30 Hz et 6 kHz jusqu'à 200 A. Le capteur Rogowski rabattable peut traiter des fils jusqu'à 18,5 mm.

Avantages :

  • Installation et mise à niveau sans interruption avec capteur Rogowski rabattable
  • Détection de courants alternatifs déformés grâce à une mesure de la valeur efficace réelle (TRMS)
  • Mesure de courant sans shunt et sans pertes grâce au capteur Rogowski
  • Plages de mesure variables, à sélectionner simplement avec un commutateur coulissant
  • Installation rapide et flexible grâce à différentes possibilités de montage
  • Câblage aisé grâce à des bornes de raccordement enfichables MINICONNEC
  • Idéal pour les applications décentralisées placées dans des boîtiers de jonction plats grâce à ses dimensions compactes

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer