Outil de sertissage

Outil de sertissage

Sertissage professionnel

Avec des pinces à sertir mécaniques, vous pouvez sertir toutes les cartes de contact en toute sécurité et sans effort.

Retour Outillage à main

Catégories

Rechercher dans Outil de sertissage

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous pouvez traiter tous les types de contact (embouts, cosses ou connecteurs coaxiaux) professionnellement et en toute sécurité. Un rapport de levier optimisé et des poignées ergonomiques permettent de travailler sans se fatiguer.

Avantages

  • Tout-en-un grâce à une vaste gamme de produits
  • Maniement simple grâce aux poignées ergonomiques
  • Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

La nouvelle CRIMPFOX DUO est la pince à sertir pour toutes les éventualités. Sa matrice pivotante permet d'accueillir les embouts sur le devant ou sur les côtés. La pince traite également les embouts TWIN en toute sécurité grâce au mécanisme à ajustage automatique. En combinaison avec la grande gamme de sections de 0,14 à 10 mm², l'outil ergonomique est synonyme de confort et de flexibilité.

CRIMPFOX Centrus

 CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

CRIMPFOX Centrus fait du sertissage des embouts un véritable jeu d'enfant avec son design ergonomique, sa mécanique optimisée et son sertissage symétrique.

Son faible angle d'ouverte de seulement 43° et sa combinaison de plastique souple et rigide au niveau des poignées la rendent très agréable à utiliser. La pince vous simplifie le travail grâce à sa transmission des forces optimale.

Disponible en deux sections transversales, rectangulaires ou hexagonales, la pince à sertir se prête à de nombreuses utilisations. Le sertissage précis et symétrique garantit des résultats de haute qualité et offre ainsi une sécurité de processus absolue.

CRIMPFOX 4IN1

Outil de sertissage multifonctionnel  

Outil de sertissage multifonctionnel

CRIMPFOX 4in1 est une pince à sertir multifonctionnelle pour le traitement de conducteurs et d'embouts. Un seul outil permet d'exécuter plusieurs opérations : coupe, dénudage, torsion et sertissage. Le nouveau dispositif de blocage intégré à 4 niveaux permet également une utilisation industrielle.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

CRIMPFOX 4in1

Outil de sertissage multifonctionnel

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer