Éléments de contact et contacts

Éléments de contact et adaptateurs pour modules

Pôles fixes ou modulaires

La connectique adaptée à chaque application.

Retour Connecteurs à usage intensif

Catégories

Rechercher dans Éléments de contact et contacts

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous souhaitez envoyer différents médias ou raccorder rapidement des conducteurs à des répartiteurs d'énergie ? Phoenix Contact vous propose une solution adaptée : des éléments de contacts de différentes classes de puissance et de nombreux modes de raccordement. Vous pouvez sélectionner un adaptateur pour module pour profiter d'un élément de raccordement peu encombrant.

Avantages

  • Large domaine d'application : pour les données, les signaux, la puissance (jusqu'à 200 A) et l'air comprimé
  • Gain de temps grâce à raccordements autodénudants tels que Push-in ou QUICKON (IDC)
  • Réduction du temps d'installation grâce au cadre Snap-in innovant pour éléments de contact modulaires
  • Raccord universel : jusqu'à six modules dans un boîtier de taille B24
  • Protection simple contre les mauvais raccords grâce à un détrompage avec profilés en plastique

Éléments de contact au nombre de pôles fixe

Éléments de contact au nombre de pôles fixe - avec différentes connectiques  

Éléments de contact au nombre de pôles fixe

Avec les éléments de contact de Phoenix Contact, vous pouvez répartir l'énergie de façon fiable et sûre.

Les éléments de contact offrent :

  • Une intégration combinée (deux tailles de contacts différentes) pour économiser un élément de contact
  • Les raccordements autodénudants tels que Push-in ou QUICKON (IDC) permettent un raccord de fil ultra-rapide
  • Détrompage avec profilés en plastique (série B avec raccordement vissé, Push-in, serti ou QUICKON)

Détrompage rapide

Élément de contact avec languette de détrompage  

Élément de contact avec languette de détrompage

Prenez toutes vos précautions : utilisez des éléments de contact avec une méthode de détrompage complémentaire. Les connecteurs avec languette de détrompage vous permettent de protéger des connecteurs identiques et posés côte à côte contre les erreurs de raccordement.

Le détrompage des connecteurs avec languette de détrompage se fait en quelques secondes : il suffit d'enclencher les connecteurs dans les rainures de détrompage des éléments de contact. Les connecteurs avec languette de détrompage vous permettent de protéger jusqu'à six raccords enfichables contre les erreurs de raccordement.

Adaptateur pour module

Adaptateur pour module - raccordement compact dans les armoires électriques  

Adaptateur pour module

Comment comptez-vous intégrer un élément de raccordement peu encombrant ? La réponse est simple : avec les adaptateurs pour module de Phoenix Contact. Ils constituent la symbiose parfaite entre blocs de jonction et éléments de contact classiques. Installez un adaptateur pour module dans une armoire électrique. Enfichez un connecteur de l'extérieur.

Comme le raccordement PE doit toujours se trouver au-dessus, il existe des adaptateurs-borniers pour la paroi droite et gauche de l'armoire. Les adaptateurs pour module jusqu'à 64 pôles sont disponibles avec raccordement vissé ou Push-in.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer