Éléments de raccordement et de montage

États de machine en un coup d'œil

États de machine en un coup d'œil

Avec nos éléments de montage, vous pouvez installer votre colonne de signalisation exactement là où elle sera bien visible.

Retour Colonnes de signalisation

Catégories

Rechercher dans Éléments de raccordement et de montage

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les options de montage de colonnes de signalisation sont bien souvent restreintes. Le choix très varié d'éléments de raccordement et de montage de Phoenix Contact permet néanmoins d'améliorer l'installation au meilleur endroit de montage.

Avantages

  • Gain de temps avec le raccordement de fils de commande avec bornes de ressort de traction
  • Pied magnétique pour montage sans outil sur des surfaces métalliques
  • Possibilité d'installer jusqu'à 10 éléments de signalisation grâce au coude de montage double
  • Hauteur d'installation optimale grâce aux conduites de montage de différentes longueurs

Installation verticale également possible sur des surfaces inclinées

Pied valgus pour l'installation sur des surfaces inclinées  

Pied repliable peu encombrant pour un transport aisé

Vous aimeriez aligner votre colonne de signalisation verticalement, mais la surface de montage ne le permet pas ? Le pied valgus de Phoenix Contact est alors fait pour vous.

  • Installation sur des surfaces inclinées
  • Rabattement de la colonne de signalisation lors du transport de la machine

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer