Configuration, surveillance et diagnostic

Pour une disponibilité maximale

Pour une disponibilité maximale

Réalisez une automatisation efficace grâce à une mise en service rapide, une surveillance continue et un diagnostic fiable.

Retour Logiciel

Catégories

Rechercher dans Configuration, surveillance et diagnostic

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Une production économique nécessite une disponibilité maximale. Phoenix Contact propose des outils logiciels avec lesquels vous pouvez non seulement rapidement mettre en service votre installation, mais aussi effectuer une surveillance efficace et un diagnostic fiable. Adapté aux réseaux PROFINET et INTERBUS, ainsi qu'aux systèmes inférieurs tels que HART, PROFIBUS ou IO-Link.

Avantages

  • Configuration centrale des réseaux INTERBUS et PROFINET avec un outil
  • Protection contre les arrêts de l'installation et analyse des erreurs grâce à des fonctionnalités de diagnostic intégrées
  • Surveillance simultanée de plusieurs réseaux avec Diag+ NetScan
  • Configuration simple et rapide des modules de sécurité grâce au logiciel de configuration SAFECONF

Outils logiciels pour la configuration, la surveillance et le diagnostic

Boîte de logiciel  Connect+  

Mise en service et paramétrage faciles grâce à Connect+

Nous vous proposons des solutions logicielles performantes autour du thème de la disponibilité des installations et à des prix attractifs.

Connect+
Connect+ est le logiciel permettant une mise en service et un paramétrage de l'application faciles pour toutes les commandes compactes de Phoenix Contact. Le logiciel possède plusieurs fonctions comme la configuration initiale de commandes, et la modification aisée du firmware. Avec Connect+, vous disposez d'une protection antialtération et d'une protection du savoir-faire, sans devoir posséder un environnement de programmation complet ni publier un projet de développement clair. 

PV Monitor+
PV Monitor+ est la solution logicielle efficace grâce à laquelle vous sécurisez durablement les rendements de votre installation photovoltaïque jusqu'à une puissance nominale de 500 kW. Les tensions et les courants sont enregistrés en continu. Si ces valeurs sont supérieures ou inférieures aux paramètres définis une alarme sous forme de SMS est envoyée. De cette manière, vous gardez toujours un oeil sur la performance de votre installation.

Config+
Un outil logiciel conçu pour faciliter la conception, la mise en service et la maintenance des réseaux INTERBUS et PROFINET. Vous réalisez la configuration vous-même ou vous la consultez à partir de l'installation. Des logiciels tiers peuvent être reliés via l'interface FDT.

Diag+
L'outil de diagnostic pour l'affichage des erreurs réseau et des états de commandes et d'appareils. Spécialement conçu pour PROFINET et INTERBUS, ce logiciel propose également des fonctionnalités de diagnostic préventives telles que la surveillance de la qualité du signal.

SAFECONF
Le logiciel de sécurité simple d'emploi pour une sécurité fonctionnelle. SAFECONF vous permet de configurer le module PSR-TRISAFE ou SafetyBridge. Mettez sur pied votre système de sécurité en utilisant la fonction glisser-déplacer en fonction de vos besoins.  

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer