Configuration et communication

Flexibilité et puissance de communication élevée

Flexibilité et puissance de communication élevée

Intégrez le module ASI dans votre application et restez toujours informé de l'état de votre système ASI.

Retour Alimentations sans interruption

Catégories

  • Liste de produits : accessoires
    Accessoires

    Le logiciel UPS-CONF vous permet de surveiller et de configurer votre système d'alimentation secourue. Toutes les informations sont disponibles pour traitement via le câble de données.

Rechercher dans Configuration et communication

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec le logiciel de configuration et de gestion UPS-CONF, vous surveillez et configurez votre système ASI. Le câbles pour données vous permet d'intégrer le module ASI dans des systèmes situés à un niveau supérieur.

Avantages

  • Flexibilité garantie avec la configuration de QUINT UPS selon les besoins individuels
  • Surveillance des fonctions à l'aide d'un affichage graphique de tous les paramètres de fonctionnement utiles
  • Évaluation claire grâce à un enregistreur de données intégré
  • Communication parfaite grâce à l'intégration dans des commandes situées à un niveau supérieur

Configuration et surveillance avec le logiciel UPS-CONF

Logiciel UPS-CONF  

Configuration flexible grâce au logiciel UPS-CONF

Avec le logiciel de configuration et de gestion UPS-CONF, vous surveillez et configurez votre système ASI. Le logiciel peut être téléchargé gratuitement.

  • Configuration : adaptation flexible du comportement de l'alimentation QUINT UPS-IQ selon les besoins individuels.
  • Surveillance préventive des fonctions : tous les paramètres de fonctionnement sont représentés sous forme graphique, et les messages importants apparaissent au premier plan.
  • Enregistreur de données intégré : un fichier journal archive les événements, par ex. le moment et la durée de compensation des pannes de secteur effectuée par QUINT UPS.

Signalisation par des contacts

Signalisation  

Surveillance des fonctions par signalisation par des contacts

Des LED et des contacts de relais libres de potentiel servent à surveiller le fonctionnement. QUINT UPS partage les informations suivantes via les contacts câblés :

  • La charge est alimentée par l'accumulateur d'énergie.
  • L'accumulateur d'énergie est rechargé.
  • Une alarme est en cours.

L'affectation des contacts peut être personnalisée à l'aide du logiciel de gestion et de configuration UPS-CONF. Pour cela, un câble de données est nécessaire : le câble IFS-USB-DATACABLE convient très bien pour la communication entre l'ASI et UPS-CONF.

Communication dans le réseau

Intégration du module ASI par un câble de données  

Intégration du module ASI par un câble de données

Le câbles pour données vous permet d'intégrer le module ASI dans votre application, vous êtes ainsi toujours informé de l'état de votre système ASI. Les informations fournies par QUINT UPS peuvent par ex. être transmises via Ethernet dans des commandes situées à un niveau supérieur, ou directement dans des solutions de commande Phoenix Contact. 

Câble pour données RS232

  • Communication Modbus avec interface RS-232
  • COMSERVER de Phoenix Contact pour communication Ethernet
  • Communication directe avec des commandes de niveau supérieur comme des contrôleurs Inline-Controller (ILC) ou Remote Field Controller (RFC)
  • Utiliser un contrôleur INLINE-Controller de Phoenix Contact comme une passerelle et obtenez d'autres protocoles de communication

Câble de données OPEN END

  • Câble à extrémité libre pour une communication particulièrement flexible

Câble de données MINI DIN

  • Communication directe avec le contrôleur Inline (ILC) de la commande Inline de Phoenix Contact (série 100)

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer