Automates de charge

Automates de charge

Faire le plein d'électricité - de façon souple et sûre

Les automates de charge E-Mobility vous permettent d'exploiter n'importe quel type de station de charge, qu'elle soit privée, publique ou semi-publique. Station privée, publique ou semi-publique.

Retour Technologie de charge pour l'électromobilité

Catégories

  • Automates de charge AC
    Automates de charge AC

    Automates de charge E-Mobility destinés à toutes les applications AC.

  • Kits de charge
    Kits de charge

    Assortiment de tous les composants de base nécessaires à la mise en place de points de charge privés et commerciaux.

Rechercher dans Automates de charge

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les composants de commande et de surveillance de Phoenix Contact permettent d'installer des stations de charge AC et DC, ainsi que des systèmes, selon les normes et standards actuels. Grâce à ce vaste assortiment, il est possible d'implémenter différents concepts d'infrastructure répondant aux exigences spécifiques de différents domaines d'application (privé, commercial, public).

Avantages

  • Produits conformes aux normes pour l'installation de vos stations de charge
  • Infrastructures de charge intelligentes grâce à des protocoles de communication standardisés
  • Composants système conçus sur mesure d'après vos besoins
  • Flexibilité élevée grâce à de nombreuses possibilités de configuration

Automates de charge pour l'électromobilité

Automates de charge pour applications AC et DC  

Automates de charge pour applications AC et DC

Les automates de charge de Phoenix Contact surveillent et gèrent la recharge des véhicules électriques selon les normes et standards internationaux CEI, GB/T et SAE en vigueur. Une solution de commande adaptée est ainsi disponible pour toutes les applications d'électromobilité.

Modules RCM pour la surveillance du courant résiduel

Modules pour la surveillance du courant différentiel dun ou de deux points de charge  

Module à un et deux canaux pour la surveillance du courant différentiel

Les modules de courant résiduel différentiel de la gamme EV-RCM détectent les courants résiduels AC et DC conformément à la norme CEI 62752. Combinés à des équipements pour courant résiduel déjà installés, ces modules augmentent le niveau de protection en tension requis par les normes lors de la recharge de véhicules électriques.

Kits de charge AC

Kit de charge AC de type 2  

Kit de charge AC de type 2

Les kits de charge AC permettent de constituer des stations de charge facilement et en toute autonomie. Ces kits incluent un assortiment de tous les composants de base nécessaires à la mise en place de points de charge privés et commerciaux. Les plans de câblage contrôlés simplifient le travail.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


EV Charge Control

Rechargez vos véhicules électriques de façon fiable et conforme aux normes.


Station de charge CA

Installation d'une simple station de charge CA avec commande de charge.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer