Relais de surveillance compacts

Relais de surveillance compacts

Câblage rapide et gain de place

Les relais compacts de la famille EMD-BL assurent de manière optimale les missions de surveillance simples – particulièrement dans une installation en bâtiments et dans la fabrication en série.

Retour Relais de surveillance

Catégories

Rechercher dans Relais de surveillance compacts

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La série EMD-BL de Phoenix Contact surveille le courant, la tension ainsi que les paramètres de phases de manière efficace et fiable. Grâce à la technologie push-in, vous connectez vous modules rapidement, directement et sans outil.

Avantages

  • Gain de place - boîtier compact pour l'installation
  • Câble rapide et sans outil - grâce à la technologie push-in
  • Maniement simple : régler les paramètres de façon simple à l'aide du commutateur rotatif situé sur la façade de l'appareil
  • Diagnostic clair - grâce aux LED d'état
  • Parfait pour la fabrication en série - solution d'optimisation des coûts pour de nombreuses fonctions de surveillance
  • Installation rapide des relais de surveillance de tension et de phases grâce à l'alimentation en provenance du circuit de mesure

La solution de surveillance économique

Relais de surveillance compacts câblage rapide et sans outil  

Relais de surveillance compacts –câblage rapide et sans outil

Les relais compacts de surveillance EMD-BL vous permettent de surveiller des paramètres d'installation importants dans votre application. Détectez rapidement les variations de paramètres importants de votre installation, signalez celles-ci ou bien mettez hors tension des éléments de l'installation de façon ciblée.

Quatre types d'appareils sont à votre disposition :

  • Surveillance du courant, monophasé : courant trop fort, courant trop faible, Window
  • Surveillance de la tension, monophasée ; sous-tension, Window
  • Surveillance de la tension, triphasée ; Window, séquence de phases
  • Surveillance de phases : séquence de phase, défaillance de phase, asymétrie

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer