Relais de couplage sécurisés classiques

Relais de couplage sécurisés classiques PSRclassic

Chaque signal est disponible en toute sécurité

Réalisez vos couplages de façon sûre et simple avec les modules à relais agréés et à guidage forcé.

Retour Relais de couplage sécurisés

Catégories

Rechercher dans Relais de couplage sécurisés classiques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La gamme de produits PSRclassic de Phoenix Contact propose des relais de couplage classiques avec contacts à guidage forcé pour une mise sous tension et hors tension sécurisée. Le vaste choix des fonctions les rend particulièrement intéressants pour l'industrie des process.

Avantages

  • Sécurité maximale grâce aux contacts à guidage forcé conformes à la norme EN 50205
  • Diagnostic fiable et test simple conformément à la norme CEI 61508
  • Compatibilité élevée : adapté aux systèmes de contrôle de l'industrie des processus
  • Possibilité de vérification simplifiée car présente toutes les caractéristiques de la technique de sécurité

Relais de couplage sécurisés pour l'industrie des process

Relais de couplage sécurisés classiques PSRclassic  

Gamme complète de relais de couplage adaptés aux système de contrôle des process requis

Vous souhaitez coupler les signaux de sortie numériques au niveau du périphérique à des fins d'isolation galvanique ou d'adaptation de la puissance ? Alors les relais de couplage à guidage forcé PSRclassic sont la solution qu'il vous faut.

La norme EN 50205 décrit les modes de fonctionnement des relais munis de contacts à guidage forcé. Ils permettent de détecter de façon fiable des défauts comme la soudure des contacts, et garantissent ainsi une sécurité maximale.

Avec une largeur de boîtier à partir de 17,5 mm, les appareils PSRclassic correspondent aux dimensions de boîtier jusqu'à présent classiques sur le marché.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer