Connecteurs circulaires

Connecteurs circulaires de Phoenix Contact

Le programme le plus développé

Choisissez vos connecteurs coaxiaux dans la gamme exhaustive du spécialiste des connecteurs coaxiaux.

Retour Connecteurs

Catégories

  • Connecteurs d'alimentation
    Connecteurs d'alimentation

    Utilisez les connecteurs d'alimentation pour le raccordement d'appareils compacts et d'entraînements électriques.

  • Connecteurs de données
    Connecteurs de données M8 à M12

    Pour la communication sûre et rapide des données, nous vous proposons des connecteurs coaxiaux blindés M8 et M12 pour tous les bus de terrain et réseaux courants.

  • Connecteurs hybrides
    Connecteurs hybrides

    Les connecteurs hybrides permettent de transmettre simultanément des signaux, des données et de la puissance

  • Connecteurs pour signaux
    Connecteurs de signaux de Phoenix Contact

    Nous vous proposons de nombreux connecteurs de M5 à M23 pour la transmission des signaux.

Rechercher dans Connecteurs circulaires

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Petits ou grands, droits ou coudés, surmoulés ou à équiper sur site : Phoenix Contact vous propose le type parfaitement adapté à votre application spécifique.

Avantages

  • Toujours la solution optimale avec la gamme étendue de connecteurs coaxiaux de M5 à M58
  • Transmission sécurisée de signaux, de données et de puissance grâce à un boîtier métallique blindé
  • Gain de temps lors du raccordement avec les solutions innovantes pour appareils dans tous les indices de protection industriels courants
  • Flexibilité élevée grâce à l'adaptation individuelle à vos besoins

Connecteurs hybrides

Connecteurs hybrides  

Connecteurs hybrides

Gain de temps et de place lors du câblage de votre appareil. Utilisez nos connecteurs hybrides pour la transmission sûre et compacte de signaux, de données et de puissance avec un seul connecteur.

  • Courants jusqu'à 30 A
  • Tensions jusqu'à 850 V CC et 630 V CA
  • Interface CAT5 pour le transfert de données

 

Connecteurs de signaux

Connecteurs de signaux  

Connecteurs de signaux

Nous vous proposons de nombreux connecteurs de M5 à M23 pour la transmission des signaux. Parfaitement adaptées à vos applications, des variantes de 3 à 19 pôles sont disponibles avec raccordement ICD, vissé, à ressort, Piercecon®, soudé, serti ou brasé au choix.

  • Courants jusqu'à 4 A
  • Tensions jusqu’à 250 V
  • En option avec raccordement de blindage

Connecteurs de données

Connecteurs de données  

Connecteurs de données

Pour la communication sûre et rapide des données dans des applications industrielles et d'infrastructures, nous vous proposons des connecteurs coaxiaux blindés M8 et M12 pour tous les bus de terrain et réseaux courants.

  • Données jusqu'à 10 GBit/s
  • Détrompages pour tous les réseaux et systèmes de bus de terrain courants
  • Composants selon CAT6A
  • Connecteurs blindés 360 °

Connecteurs d'alimentation

Connecteurs d'alimentation  

Connecteurs d'alimentation

Bénéficiez d'une gamme complète côté câble et appareil jusqu'aux circuits imprimés – du raccordement compact M12 à la variante M58 pour puissances de transmission élevées.

  • Puissances jusqu'à 150 A/630 V
  • Section de raccordement jusqu’à 50 mm²
  • Sécurité de l'enfichage pour applications CA et CC

Versions spécifiques au client

Versions spécifiques au client  

Versions spécifiques au client

Vous avez besoin d'une solution individuelle pour des exigences particulières ? Sur demande, nous mettons en oeuvre de manière rapide et flexible les ajustements individuels de nos produits standard. Notre centre de service transforme vos souhaits en une solution créée sur mesure.

  • Impression et marquage personnalisés des articles
  • Connecteurs surmoulés et versions des fils dans différents types, longueurs et équipements
  • Conditionnements individuels dans des cartons, blisters, rouleaux ou sur des plateaux

Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs circulaires M17-M58

Service


Connecteurs M12 Push-Pull

Enfichage sûr en toute simplicité


Une diversité unique

Connecteurs circulaires de M5 à M58.


Connecteurs à équiper

Toutes les connectiques au format M12

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer