Câblage pour le marché nord-américain

Sur mesure

Sur mesure

Votre solution pour le transfert de signaux et de données, adaptée aux exigences du marché nord-américain.

Retour Câblage pour capteurs/actionneurs

Catégories

Rechercher dans Câblage pour le marché nord-américain

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le marché nord-américain requiert des exigences spéciales en matière de connecteurs, câbles et boîtiers pour le câblage de capteurs/actionneurs : toute la gamme de Phoenix Contact est compatible avec ces exigences.

Vos avantages

  • Particulièrement robustes grâce à une plage de température étendue
  • Disponibilité élevée grâce à des délais de livraison très courts pour le marché nord-américain (5 jours max.)
  • Homologation globale conforme à PLTC (Power Limited Tray Cable)
  • Possibilité de commander des types et des longueurs de câble personnalisés
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC

Câblage pour atmosphères explosibles

Câblage M12 pour atmosphères explosibles  

Câblage pour atmosphères explosibles

Dans de nombreuses applications de process, aussi bien les appareils de mesure et d'analyse que les composants de connexion doivent répondre à la norme relative aux atmosphères explosibles. Nous vous proposons donc un câblage M12 homologué UL pour la Classe I, Division 2, ainsi que pour la Classe I, Zone 2 IIC dans les groupes A, B, C et D.

Le câblage M12 pour atmosphères explosibles est livré avec des clips de sécurité. Ceux-ci ne peuvent être ouverts qu'à l'aide d'un tournevis, évitant ainsi que les raccords se détachent de manière involontaire.

Prise en charge rapide

Speedy tranSACtion  

Transaction rapide (Speedy tranSACtion)

Gagnez du temps. Tous les articles pouvant être envoyés sous 1 à 5 jours par notre centre logistique de Harrisburg, sont signalés par le logo Speedy tranSACtion, et sont disponibles dans le catalogue et en ligne.

Matériel configurable

KMAT  

Matériel configurable

Vos applications spéciales nécessitent des solutions tout aussi spéciales.

Bénéficiez de notre large choix de types de conducteurs et de connecteurs. Configurez votre variante sur mesure en fonction de vos besoins.

Le choix d'une longueur de câble individuelle entre 0,2 et 40 m vous permet d'éviter des boucles de câbles inutiles dans votre installation.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer