Presse-étoupes

Presse-étoupes

Isoler les conducteurs en toute sécurité

Les presse-étoupes vous permettent d'isoler des câbles de diamètres différents de façon sûre contre la poussière et l'eau.

Retour Matériel d'installation et de montage

Catégories

Rechercher dans Presse-étoupes

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les presse-étoupes de Phoenix Contact sont fiables et sûrs. Vous avez le choix entre des presse-étoupes standards en plastique ou en métal et des raccords vissés avec protection CEM et pour les zones Ex. En cas de contraintes extrêmes, choisissez les modèles avec protection contre la flexion et colliers à décharge de traction.

Avantages

  • Gamme de produits exhaustive : différents modèles pour chaque application
  • Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement à charge électromagnétique
  • Zone d'étanchéité étendue et force de décharge de traction élevée grâce au principe de bague de serrage à lame

Presse-étoupes standard

Presse-étoupes  

Presse-étoupes standard dans différentes versions

Pour une utilisation universelle, choisissez les raccordements vissés faciles à monter avec décharge de traction de Phoenix Contact. La gamme de produits propose des demi-raccordements vissés avec joint d'étanchéité pour boîtier avec manchons de raccordement vissé, mais aussi des raccordements complets pour boîtier avec filetage.

Pour les câbles blindés, des raccordements vissés CEM fiables avec ressorts de contact blindés élastiques sont disponibles pour un équipement facile. Des lames hautement conductrices offrent un raccordement fiable avec une résistance ohmique et inductive très faible entre le blindage du conducteur et le boîtier de connecteurs.

Notre gamme :

  • Presse-étoupes plastiques en polyamide, dotés d'une décharge de traction intégrée, et d'un indice de protection IP68, avec filetage métrique, Pg ou NPT
  • Presse-étoupes en laiton nickelé, dotés d'une décharge de traction intégrée, et d'un indice de protection IP68/IP69K, avec filetage métrique, Pg ou NPT
  • Presse-étoupe CEM en laiton nickelé avec décharge de traction intégrée IP68, avec filetage métrique ou Pg

 

Presse-étoupes pour zone Ex

Presse-étoupes Ex  

Presse-étoupes Ex

Les presse-étoupes pour zone Ex de Phoenix Contact offrent une sécurité maximale dans les zones potentiellement explosibles de l'industrie.

Pour un fonctionnement fiable, il existe des versions pour câbles blindés et non blindés avec les protections Ex Enveloppe antidéflagrante (type « d »), Sécurité accrue (type « e ») ou Sécurité pour atmosphères passagèrement explosibles (type « nR »). Les raccordements vissés sont homologués selon les normes internationales (ATEX, IECEx, UL, GHOST) et offrent les indices de protection IP66/IP67 et IP68.

Notre gamme comprend les raccordements vissés Ex suivants :

  • Laiton, pour câbles blindés et type de sécurité « e », pour câbles non blindés et types de sécurité « d », « e » et « nR »
  • Acier inoxydable, pour câbles blindés et non blindés et types de sécurité « d », « e » et « nR »
  • Avec des joints respectueux de l'environnement à base d'élastomère thermoplastique (LSF)
  • Vis de fermeture et compensation de pression pour toutes les versions

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer