Box PC

Performance élevée dans un petit espace

Performance élevée dans un petit espace

Compact, facile à entretenir et performant : les box PC sont parfaits pour les tâches complexes à effectuer directement dans l'armoire électrique.

Retour PC industriels

Catégories

  • Liste de produits : Box PC
    Box PC

    Box PC à encombrement réduit et performant pour une mise en place dans une armoire électrique et une borne de raccordement.

Rechercher dans Box PC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les box PC se distinguent surtout dans les applications complexes comme le traitement de l'image, la visualisation ou les tâches de commande ou de contrôle. Avec leurs options de montage diverses ainsi qu'une puissance ajustable, les Box PC conviennent idéalement pour la construction de machines et d'installations.

Avantages

  • Disponibilité élevée du système grâce à une construction sans ventilation et dédiée au milieu industriel, ainsi qu'en raison de l'absence d'éléments en mouvement
  • Utilisation variée grâce aux différentes possibilités de montage, par exemple sur le profilé
  • Performance du processeur adaptée à une utilisation avec des processeurs performants et à faible consommation d'énergie Intel® Atom™, Celeron® et Core™ i de la nouvelle génération
  • Compatibilité élevée grâce à des normes informatiques ouvertes, différentes interfaces et au système d'exploitation
  • Particulièrement facile à entretenir grâce à des composants facilement accessibles dans le boîtier du PC

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer