Raccordement par tige filetée

Robuste et sans entretien

Robuste et sans entretien

Raccordez de manière fiable et sécurisée les fils avec des cosses à anneau. L'arrêt de vis intégré garantit un contact sans entretien.

Retour Blocs de jonction

Catégories

  • Raccordement à barrière
    Raccordement à barrière

    Grâce aux blocs de jonction à barrière, câblez vos conducteurs avec cosses à anneau aisément et rapidement.

  • Système de points test
    Système de points test

    Le système de points test FAME simplifie le contrôle régulier des installations de distribution d'énergie.

Rechercher dans Raccordement par tige filetée

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Travaillez dans le confort : avec les blocs à tige filetée de Phoenix Contact, vous pouvez brancher de manière sécurisée des fils dont la section peut atteindre jusqu'à 240 mm². Le volet rabattable avec écrou à chapeau imperdable rend le câblage des cosses à anneau simple et rapide.

Avantages

  • Importantes forces d'extraction en raison d'une force de contact élevée et de grandes surfaces de contact
  • Sécurité de l'utilisateur grâce à une protection intégrée contre le contact
  • Répartition du potentiel simple avec un système rapide de cavaliers
  • Câblage à cosse à anneau rapide par l'intermédiaire de volets rabattables
  • Nombreux accessoires : standardisés pour la dérivation, le contrôle et le repérage

Raccordement robuste

Bornes avec raccordement par tige filetée  

Raccordement par tige filetée : contact sécurisé pour cosses à anneau

Les blocs de jonction à tige filetée sont tout particulièrement adaptés aux applications soumises à des chocs et à des vibrations. La rondelle à ressort garantit un raccordement stable et sans entretien.

  • Toutes les cosses à anneau conformes aux normes DIN 46234, DIN 46235 ou DIN 46237 peuvent être utilisées.
  • Raccordement à fils multiples facile – Vous pouvez raccorder jusqu'à quatre cosses par tige.
  • Des forces de contact élevées et de grandes surfaces de contact – Réalisez des câblages stables et à long terme de sections de conducteurs jusqu'à 240 mm².

Système de cavaliers flexible

Bornes avec ponts enfichables  

Répartition du potentiel rapide avec des ponts enfichables

Vous pouvez réaliser la répartition du potentiel rapidement avec les ponts enfichables standard de Phoenix Contact.

Deux lignes de pontage prévues dans tous les BJ permettent des pontages souples, continus en chaîne ou à gradins, ou discontinus.

Pied de conducteur de protection avec crantage

Pied de conducteur de protection avec crantage  

Encliquetez simplement et appliquez un contact optimal

Encliquetez simplement les blocs de jonction pour conducteurs de protection de forme identique. Le contact avec le profilé est établi immédiatement. Ce contact optimal tant au plan mécanique qu'électrique répond à toutes les exigences de la norme CEI 60947-7-2.

Haute qualité

Composants d'une borne : pièces métalliques et pièces de plastique  

Pièces métalliques et de plastique haute qualité

Des raccordements fiables, c'est notre garantie. La qualité de nos produits en est la clé. Et cela commence dès le choix des matériaux.

Des pièces métalliques en alliages cuivreux haute qualité et anticorrosion :

  • Réchauffement réduit grâce à une bonne conductivité électrique
  • Surface protégée par une couche de nickel ou d'étain déposée par électrolyse et exempte de plomb

Boîtier d'isolation en plastique élastique et résistant aux chocs :

  • Recyclable, exempt d'halogène, résistant aux UV
  • Bonne résistance au climat tropical et aux termites
  • Températures d'utilisation jusqu'à 130 °C
  • Haute stabilité chimique
  • Excellentes propriétés de vieillissement
  • Certification UL 94 pour la classe de combustibilité V0

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer