Raccordement à barrière

Raccordement à barrière

En combinaison, simple et rapide

Câblez vos conducteurs avec cosses à anneau aisément et rapidement.

Retour Blocs de jonction

Catégories

Rechercher dans Raccordement à barrière

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Travaillez confortablement : avec les blocs de jonction à barrière BT de Phoenix Contact, vous pouvez raccorder vos connecteurs de manière sûre et aisée. Le principe de raccordement vissé avec vis montée sur ressort, associé à la connectique Push-in, permet un câblage simple et rapide

Avantages

  • Libre-choix du mode de raccordement : répondre simultanément aux exigences de câblage interne et externe grâce à différents types de raccordement réunis dans un bloc de jonction
  • Raccordement aisé par cosse à anneau grâce au principe de raccordement vissé avec vis montée sur ressort, sans entretien avec frein-filet intégré
  • Enfichage direct, simple et sans outil avec le raccordement multiconducteur Push-in
  • Répartition du potentiel simple avec un système rapide de ponts enfichables
  • Sécurité de l'utilisateur grâce à une protection intégrée contre les contacts accidentels
  • Visibilité maximale grâce à la grande surface d'impression et au repérage de chaque point de contact
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Principe de raccordement vissé avec vis montée sur ressort

Raccordement aisé par cosse à anneau  

Raccordement aisé par cosse à anneau

Raccordement aisé et sûr par cosse à anneau :

  • Raccordement aisé du conducteur grâce à des vis de raccordement imperdables et montées sur ressort
  • Centrage des vis automatique grâce à un guidage optimal dans le boîtier du bloc de jonction
  • Raccordement vissé résistant aux vibrations et sans entretien grâce au disque de ressort intégré
  • Raccordement multiple aisé
  • Importantes forces d'extraction en raison d'une force de contact élevée et de grandes surfaces de contact

Connectique Push-in

Connectique Push-in  

Technologie Push-in

Utilisation facile, connexion performante :

  • raccordement direct et sans outil de conducteurs prééquipés rigides ou munis d'embouts
  • Le contour spécial du ressort permet d'enficher simplement les conducteurs dotés d'un embout à partir de 0,25 mm², tout en ayant des forces d'extraction maximales pour les conducteurs
  • Le loquet permet de libérer les conducteurs facilement avec n'importe quel outil, sans contact direct avec les pièces sous tension
  • Afin de pouvoir raccorder des conducteurs flexibles sans embout à partir de 0,14 mm², seul le pressoir doit être actionné lors de l'enfichage

Blocs de jonction Push-in

Blocs de jonction avec raccordement Push-in  

Blocs de jonction Push-in

Avec les blocs de jonction PT équipés de la connectique Push-in, vous disposez du bloc de jonction adapté pour chaque opération, variant entre 1,5 mm² et 150 mm².
Différentes séries de blocs de jonction prennent en compte les exigences de chaque application, par exemple l'industrie ferroviaire, la technique énergétique, ou pour les zones à risques d'explosion de l'industrie des processus.

Les blocs de jonction utilisent les avantages du système CLIPLINE complete. Ils comprennent également une combinaison libre de toutes les techniques de raccordement et des accessoires standardisés du système.

Qualité supérieure

Des raccordements fiables – telle est notre exigence. La qualité de nos produits en est la clé. Cela commence avec le choix des matériaux.

Pièces métalliques en alliage au cuivre résistant à la corrosion liée au fendillement par contrainte :

  • Aucune formation d'éléments sous l'effet de l'humidité
  • Contacts sûrs
  • Échauffement limité grâce à une bonne conductivité électrique

Boîtier d'isolation en plastique élastique et résistant aux chocs :

  • recyclable, exempt d'halogène et résistant aux UV
  • Bonne résistance au climat tropical et aux termites
  • Températures de service de -40 °C à +130 °C
  • Stabilité dimensionnelle et bonne résistance à la déformation thermique
  • Résistance chimique élevée
  • Caractéristiques de vieillissement exceptionnelles
  • Certification selon UL 94 pour la classe d'inflammabilité V0

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Blocs de jonction à barrière BT – la sécurité pour toutes les applications

Sécurité de contact élevée, même en conditions extrêmes.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer