Axioline E – Appareils IO-Link

Axioline E – Appareils IO-Link

Des possibilités accrues

Utilisez des appareils IO-Link pour une communication plus flexible.

Retour Axioline E - le système d'E/S sous forme de blocs modulaires

Catégories

Rechercher dans Axioline E – Appareils IO-Link

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les appareils IO-Link pour Axioline E vous permettent d'enrichir les fonctions des modules Axioline E. Procédez à l'acquisition économique de signaux analogiques sur le terrain ou augmentez le nombre de canaux pour les E/S TOR décentralisées avec les boîtiers d'E/S IO-Link.

Avantages

  • Acquisition et sortie économiques de signaux d'entrée et de sortie sur le terrain
  • Acquisition et sortie efficaces de signaux distribués sur le terrain avec des boîtiers d'E/S IO-Link
  • Raccordement rapide des capteurs et des actionneurs grâce au verrouillage rapide SPEEDCONNEC

Modularité sur le terrain

Adaptez-vous à vos E/S en utilisant les appareils d'E/S pour Axioline E. Etendez le maître IO-Link Axioline E de huit appareils IO-Link maximum pour en faire une station d'E/S modulaire extensible et procéder ainsi à l'acquisition ou la sortie de signaux distribués dans votre installation ou votre machine. Vous pouvez planifier votre installation indépendamment du réseau. Axioline E propose un maître IO-Link pour tous les réseaux courants - dans un boîtier métallique ou plastique.

Modularité sur le terrain grâce aux appareils IO-Link pour Axioline E  

Les appareils I/O-Link enrichissent les fonctions d'un appareil Axioline E

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer