Alarme

Toujours à la pointe de la technologie avec les modules à relais SMS

Éviter les coupures

Toujours à la pointe de la technologie, également sans connexion constante.

Retour Communication à distance

Catégories

  • Liste de produits : alarmes
    Alarme

    Appareils industriels de Phoenix Contact conçus pour l'alarme automatique en vue de la détection à distance et immédiate des erreurs.

Rechercher dans Alarme

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Pour les stations externes, les manœuvres ou contrôles les plus simples de l'installation sont encore réalisés par un technicien de service sur site. Les erreurs mènent à des périodes d'interruption et à des coûts élevés. L'alarme automatique permet une détection immédiate et à distance des défaillances sans requérir de connexion à large bande complexe et onéreuse.

Avantages

  • Périodes d'interruption des machines et des installations plus courtes grâce à une alerte automatique par SMS et par e-mail
  • Réduction des coûts de communication grâce à une alerte à déclenchement par événement
  • Alerte par SMS en cas de coupure de courant
  • Variantes polyvalentes AC et DC avec plage de tension étendue

Surveiller des capteurs et commuter des relais

Alarme avec TC Mobile I/O  

Surveillance, alarme et commutation en fonction de l'événement via le réseau de téléphonie mobile

Surveillez simplement et en toute sécurité les capteurs analogiques et numériques via le réseau de téléphonie mobile et commutez les relais à distance. Le système de signalisation TC MOBILE I/O X200 vous permet de transférer des données en toute sécurité par SMS et par e-mail.

Vous serez informé par le TC MOBILE I/O X200 lors d'une transgression du niveau, d'une modification du statut au niveau de l'entrée numérique ou à intervalles réguliers. De cette manière, vous restez toujours parfaitement informé de la situation actuelle.

Vous pouvez obtenir le TC MOBILE I/O X200 comme appareil DC avec une plage de tension entre 10 et 60 Volt, ou comme appareil AC avec une plage de tension entre 93 et 250 Volt. Particularité des appareils DC : outre les quatre entrées numériques, ils possèdent également deux entrées analogiques pouvant mesurer la tension et le courant.

Tous les appareils sont particulièrement faciles à manier et polyvalents, grâce à la plage de tension étendue et aux différentes entrées.

Outre le système de signalisation compact TC MOBILE I/O X200, conçu spécifiquement pour les fonctions compactes d'alarmes et de commutations, les routeurs industriels de Phoenix Contact disposent également de la possibilité d'une alarme. Ils sont également équipés d'entrées numériques afin de pouvoir transmettre les messages d'alerte par SMS ou par e-mail en plus de la connexion à Internet, qu'il s'agisse d'une connexion filaire avec le TC DSL ROUTER ou d'une connexion via le réseau de téléphonie mobile avec le TC ROUTER.

Grâce à une interface logicielle, les appareils offrent la possibilité de transmettre une alerte à un automate via Ethernet. Cela vous permet, en cas de modification de statut, d'envoyer des alertes depuis votre automate à un nombre illimité d'entrées numériques. Vous êtes informé en permanence du statut de votre processus même en dehors de la salle de contrôle.

Un système de notification compact communique désormais aussi via une application

TC MOBILE I/O X200  

Appli gratuite pour système de notification

Grâce au nouveau micrologiciel, le TC MOBILE I/O X200 communique avec vous également via une application pour smartphone (iOS et Android). Vous pouvez ainsi commuter vos sorties aisément via l'appli et consulter en permanence l'état de votre appareil, en toute simplicité.

L'appli TC-Mobile I/O simplifie encore la manipulation de l'appareil et vous évite la saisie d'un SMS. L'alarme vous parvient comme habituellement via SMS ou e-mail. Cela permet de garantir une accessibilité optimale sur le terrain.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer