Modules de redondance actifs

Modules de redondance actifs

Pour les plus hautes exigences

Les modules QUINT ORING avec ACB Technology multiplient la durée de vie du système redondant.

Retour Modules de redondance

Catégories

  • Liste de produits : QUINT ORING
    QUINT ORING

    Les modules QUINT ORING garantissent une durée de vie double des alimentations redondantes avec la technologie ACB (Auto Current Balancing).

Rechercher dans Modules de redondance actifs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les modules de redondance actifs QUINT ORING disposent de l'ACB Technology (Auto Current Balancing).
Les alimentations sont ainsi soumises à une charge égale et gagnent en durée de vie.

Les modules S-ORING avec guide de conducteurs séparé en continu jusqu'à la charge signalent tous les états de fonctionnement critiques du système redondant en combinaison avec l'alimentation QUINT POWER.

Avantages

  • Surveillance préventive du fonctionnement grâce à la surveillance permanente de la tension d'entrée, du courant de sortie et de la voie de découplage
  • Redondance constante jusqu'au consommateur grâce à deux blocs de jonction de sortie « Plus »
  • Durée de vie deux fois plus longue grâce à la répartition équilibrée de la charge
  • Economie d'énergie jusqu'à 70 % avec MOSFET
  • L'Over Voltage Protection limite les surtensions entrantes à 32 V

Module de redondance à un canal S-ORING

Module de redondance à un canal S-ORING  

Module de redondance à un canal S-ORING

Le module de redondance actif QUINT S-ORING permet une disponibilité et une sûreté de fonctionnement maximales de l'installation. Bénéficiez des modules SINGLE ORING pour le découplage. Insérez le câble de manière séparée jusqu'à la charge.

En combinaison avec les alimentations QUINT POWER de la 4e génération, la tension d'entrée et la voie de découplage sont surveillées en permanence. La surveillance préventive des fonctions permet de signaler tous les états de fonctionnements critiques du système redondant.

La version Plus avec disjoncteur de puissance et Over Voltage Protection protège les équipements sensibles contre les surtensions statiques de > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+).

Découpler, surveiller et réguler avec QUINT ORING

QUINT ORING avec ACB Technology  

QUINT ORING avec ACB Technology

L'ACB Technology (Auto Current Balancing) des modules QUINT ORING double la durée de vie des alimentations redondantes, du fait de la sollicitation uniforme des blocs d'alimentation.

Pour un système composé de deux alimentations QUINT POWER et un QUINT ORING, la tension d'entrée, le courant de sortie et la voie de découplage sont contrôlés en permanence. Une perte de redondance est donc signalée de manière préventive.

Durée de vie doublée avec ACB Technology

QUINT ORING avec ACB Technology  

Disponibilité maximale de l'installation grâce à l'ACB Technology

En raison d'asymétries, un seul bloc d'alimentation approvisionne souvent seul la charge, tandis que l'autre fonctionne à vide. Cela entraîne des contraintes thermiques pour le bloc d'alimentation qui assure l'approvisionnement, et donc un vieillissement important.

L'ACB Technology assure une charge symétrique des deux alimentations et ainsi un doublement de la durée de vie du système redondant.

Détection et élimination des états critiques

Modules de redondance actifs pour les plus hautes exigences  

La valeur seuil du courant de charge est sélectionnable.

Un automate nécessitant 5 A est alimenté avec deux blocs d'alimentation redondants de 5 A d'intensité nominale chacun. Si une charge supplémentaire de 3 A est raccordée, les alimentations fournissent, avec leur réserve de puissance, un POWER BOOST de 8 A sans difficulté et sans creux de tension. Toutefois, aucune redondance n'est fournie. Si une alimentation tombe en panne, la deuxième ne peut pas fournir les 8 A. C'est pourquoi le contrôle du courant de charge est important. Avec les modules QUINT ORING, l'utilisateur de l'installation remarque immédiatement s'il n'y a plus de redondance. Ils détectent en outre les états de fonctionnement critiques dans toute l'arborescence d'alimentation et vous informent à temps avec le message de statut actuel.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer