Éléments acoustiques

Entendre ce que l'on ne peut pas voir

Entendre ce que l'on ne peut pas voir

Les éléments acoustiques renforcent l'effet de vos signaux optiques, même en cas de niveau de bruit élevé.

Retour Colonnes de signalisation

Catégories

  • Liste de produits : éléments acoustiques
    Éléments acoustiques

    Éléments pour signaux acoustiques comme buzzer, sirènes ou modules de sortie vocale pour une meilleure signalisation des dysfonctionnements des machines ou des installations.

Rechercher dans Éléments acoustiques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Prenez en charge la signalisation optique avec des éléments acoustiques. Cela vous permet également d'être mieux informé sur le statut de machines ou d'installations peu compréhensibles. Sélectionnez pour ce faire l'élément acoustique correspondant à votre tâche de signalisation.

Avantages

  • Bonne prise en charge, même en cas de niveau de bruit élevé grâce à un haut volume de signal
  • Toujours le bon volume sonore grâce à une adaptation automatique ou manuelle à l'environnement
  • Flexibilité d'utilisation grâce à un élément acoustique contrôlable à distance avec plusieurs tonalités d'avertissement
  • Une tonalité adaptée à chaque cas, grâce à différentes sorties de signaux, comme un buzzer, une sirène ou une annonce vocale

Flexibilité extrême grâce à une signalisation acoustique

Le module de sortie vocale de la colonne de signalisation fonctionne à l'aide d'un câble USB  

Le module de sortie vocale permet une signalisation acoustique personnalisée

Créez votre propre signal de sortie. Vous pouvez utiliser des sorties vocales à la place de la sirène ou du buzzer. Elles permettent par exemple d'émettre les causes d'erreurs ou des instructions en plusieurs langues pour l'utilisateur de la machine.

Le module de sortie vocale offre :

  • Mémoire enregistrant jusqu'à 50 fichiers wav ou MP3 (2 Go de capacité de stockage)
  • Commande de 15 fichiers
  • Configuration facile avec le logiciel du module de sortie vocale
  • Sélection du fichier MP3/wav par ligne de commande
  • Réglage du volume via le potentiomètre placé directement sur l'élément de signalisation ou via le logiciel
  • Baisse du volume grâce à un signal de commande externe

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer