Accessoires pour systèmes de charge enfichables

Accessoires pour systèmes de charge enfichables

Systèmes de charge enfichables, un complément avantageux

Les accessoires et le matériel de rechange étendent les fonctions de vos systèmes de charge enfichables.

Retour Systèmes de charge enfichables

Catégories

Rechercher dans Accessoires pour systèmes de charge enfichables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Pour compléter les systèmes de charge enfichables de Phoenix Contact, il existe un large choix de différents accessoires et matériels de rechange.
Différents supports et adaptateurs d'essai sont disponibles pour les connecteurs de charge de véhicule afin d'étendre les fonctions de votre station de charge et du processus de charge. Il est possible d'associer aux prises de charge d'infrastructure divers couvercles de protection IP54, ainsi qu'un cadre.

Avantages

  • Testez votre station de charge avec un adaptateur d'essai qui permet de simuler le processus de charge et le processus de verrouillage.
  • Protection optimale du connecteur de charge d'infrastructure pendant les pauses de charge, grâce à des supports robustes
  • Longue durée de vie des prises de charge d'infrastructure grâce à des couvercles de protection résistants aux intempéries
  • Des couvercles de protection à positionnement flexible pour vos prises de charge d'infrastructure grâce à la possibilité d'un montage mural avant ou arrière
  • Verrouillage intégré pendant la charge avec détection du verrouillage
  • Déverrouillage d'urgence manuel de l'actionneur de verrouillage
  • Production selon ISO TS 16949

Adaptateurs d'essai - connecteur de charge de véhicule

Adaptateurs dessai - connecteur de charge de véhicule  

Adaptateurs d'essai - connecteur de charge de véhicule

Parallèlement aux connecteurs de charge de véhicule AC et DC, Phoenix Contact propose des adaptateurs d'essai, conformes aux normes en vigueur, qui sont adaptés aux entrées des véhicules de toutes formes. Ces adaptateurs d'essai vous permettent de réaliser des contrôles dans le cadre du développement de votre station de charge dans des conditions de laboratoire et de simuler ainsi des situations réelles. Les adaptateurs d'essai peuvent également être utilisés pour d'autres analyses de votre infrastructure.
Si vous recherchez des entrées de véhicule à monter sur un véhicule électrique, vous trouverez dans INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES un lien qui vous guidera vers Phoenix Contact E-Mobility GmbH.
Afin de répondre à vos exigences de laboratoire, les variantes de puissance suivantes vous sont proposées pour les normes de charge CCS de type 1 et CCS de type 2 :

  • 125 A / 850 V DC (métrique)
  • 200 A / 850 V DC (métrique)

Combinaison avec :

  • 20 A / 250 V AC (métrique)
  • 20 A / 480 V AC (métrique)
  • 32 A / 250 V AC (métrique)
  • 32 A / 480 V AC (métrique)

Couvercles de protection pour prises de charge d'infrastructure

Couvercles de protection pour prises de charge dinfrastructure de type 2 et GB/T  

Couvercles de protection pour prises de charge d'infrastructure de type 2 et GB/T

Afin de protéger de manière optimale les prises de charge d'infrastructure des influences météorologiques, Phoenix Contact propose différents couvercles de protection. Il est possible de personnaliser ces couvercles de protection avec un logo individuel. Choisissez le couvercle de protection adapté à votre application.
Les couvercles de protection GB/T sont proposés avec différents modèles de mécanismes – à fermeture ou ouverture automatique. La position de montage du couvercle peut être choisie librement. Il est donc possible d'ouvrir le couvercle de protection par la gauche, la droite, le haut ou le bas.

  • Type 2, à fermeture automatique, vissé à l'arrière
  • Type 2, à fermeture automatique, vissé à l'avant (modèle « Easy Mount »)
  • GB/T, à fermeture automatique, vissé à l'arrière
  • GB/T, à ouverture automatique, vissé à l'arrière

Supports pour connecteurs de charge de véhicule

Positions de stationnement des connecteurs de charge de véhicule pendant les pauses de charge  

Supports pour connecteurs de charge de véhicule

Il est recommandé d'utiliser un support adapté pour connecteur de charge de véhicule de Phoenix Contact pour accrocher les connecteurs de charge de véhicule des câbles de charge à la station de charge. Ces supports garantissent une protection sûre et une fixation solide pendant les pauses de charge. Les positions de stationnement peuvent être mises en place de manière flexible via un montage mural à l'avant ou à l'arrière. Trouvez le support adapté pour votre connecteur de charge de véhicule selon la norme de charge correspondante :

  • Type 1 AC
  • Type 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS type 1 DC
  • CCS type 2 DC
  • GB/T DC

Matériel de rechange

Matériel de rechange pour systèmes de charge enfichables : actionneurs et caches de protection  

Matériel de rechange pour systèmes de charge enfichables : actionneurs et caches de protection

Les prises de charge d'infrastructure peuvent être associées à différents actionneurs de verrouillage, joints d'étanchéité et cadres.

Vous recevez des caches de protection avec les connecteurs de charge d'infrastructure et de véhicule.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer