Retour au sommaire

Modèles de boîtiers série ADVANCE

Les boîtiers ADVANCE de Phoenix Contact ont été développés pour répondre aux normes CECC 75 301-802. Choisissez entre trois versions de boîtiers en fonction de vos exigences.

Boîtier plastique

Boîtier ADVANCE : modèle en plastique  

Boîtiers en plastique ADVANCE

Les boîtiers en plastique ADVANCE avec presse-étoupe surmoulé sont économiques tout en étant très résistants aux salissures, liquides et vibrations.

Ils conviennent particulièrement pour les applications suivantes :

  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie automobile
  • Construction d'armoires électriques
  • Installations éoliennes

Le matériau du boîtier est très robuste et durable. Le polyamide utilisé est extrêmement résistant aux chocs suivant la norme DIN EN 50102.

Boîtier métallique

Boîtier ADVANCE : version standard  

Boîtiers métalliques ADVANCE

Les boîtiers métalliques ADVANCE sont fabriqués en aluminium injecté hautement résistant à la corrosion. Les interfaces sensibles sont protégées de manière fiable, même des influences CEM.
Ils conviennent particulièrement aux domaines d'utilisation suivants :

  • Industrie automobile
  • Construction de machines et d'installations
  • Technologie de mesure, de commande et de régulation

Boîtiers métalliques pour applications en extérieur

Boîtiers métalliques ADVANCE pour applications en extérieur  

Boîtiers métalliques ADVANCE pour applications en extérieur

Les boîtiers ADVANCE pour l'extérieur, dotés d'un revêtement en poudre noir et de joints résistants aux UV, constituent la solution idéale pour des exigences environnementales extrêmes et des milieux agressifs.
Ils conviennent aux domaines d'utilisation suivants :

  • Industrie chimique
  • Industrie ferroviaire
  • Installations offshore

Caractéristiques techniques

 Boîtiers plastiquesBoîtiers métalliquesBoîtiers métalliques pour applications en extérieur
Matériau du boîtierpolyamideAluminium injecté,
résistant à la corrosion
Aluminium injecté,
résistant à la corrosion
Matériau de la surface--Revêtement par poudrage, noir
Matériau du verrouillageAcier inoxydableAcier inoxydableAcier inoxydable
Matériau du jointNBRNBR, conducteurViton
Température ambiante
(fonctionnement)
-40 °C … +100 °C-40 °C … +125 °C-40 °C … +125 °C
Type de protection
(à l'état enfiché)
IP66/67 (0,2 bar, 24h)
NEMA 12
IP66/68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Modèles de boîtiers série ADVANCE

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer