nouveau
Quel que soit le type d'application, vous disposez dans le monde entier d'automates de charge AC conçues sur mesure.
Les automates de charge de Phoenix Contact permettent d'installer des stations de charge selon les normes et standards internationaux actuels, et de garantir ainsi un haut degré d'interopérabilité avec les véhicules électriques. Nous proposons des automates parfaits pour le montage de points de charge AC et DC privés, publics ou semi-publics, destinés au marché européen, nord-américain et chinois.
nouveau
EV Charge Control Basic est un automate compact et économique spécialement conçu pour les points de charge simples, par exemple pour le montage de stations de charge murales. Convient au montage de stations de charge murales dans un garage personnel, des abris de voiture ou des parkings souterrains. L'automate de charge est disponible sur profilé ou sous forme de circuit imprimé verni pour les environnements difficiles. Il existe aussi dans une variante avec connectique MSTB enfichable pour une installation compacte et rapide dans les boîtiers des stations de charge.
L'automate de charge AC EVCC Basic NAR est conçu spécialement pour les stations de charge privées et professionnelles du marché nord-américain. Grâce à la certification conforme aux normes UL, il répond à toutes exigences des normes en matière de solutions clés en main.
EV Charge Control Advanced intègre toutes les fonctions de commande nécessaires à un point de charge à usage commercial, et offre de nombreuses configurations possibles. L'automate de charge est notamment responsable de la gestion de l'énergie et de la recharge sur les sites d'entreprise et les parkings.
De l'installation à la station de charge prête à l'emploi.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur